Les détecteurs de température à résistance TR10-2 (RTD) sont des assemblages industriels fournis avec ou sans transmetteur de température. Une vaste gamme d'éléments, de têtes de connexion, de longueurs d'insertion et de longueurs d'extension peut être sélectionnée individuellement pour l'application appropriée.
Les RTDs de cette série sont conçus pour s'adapter à diverses configurations de puits thermométriques. La charge du ressort est réalisée à l'intérieur de la poignée à l'aide d'un ressort auto-agrippant ou d'une plaque DIN à charge de ressort.
Des capteurs de remplacement peuvent également être configurés pour ce modèle.