1. Produits
  2. Mesure de température
  3. Thermocouples
Retour vers la vue générale
Type TC82

Thermocouple haute température

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 65.82 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Installations de récupération de soufre (SRU)
  • Industrie chimique, pétrochimique
  • Haut fourneau

Particularités

  • Purge pour prolonger la durée de vie du thermocouple (sélectionnable)
  • Sécurité accrue contre les fuites de fluides toxiques grâce à un double système d’étanchéité
  • Grand choix de matériaux de doigt de gant/tube de protection
  • Disponible avec transmetteur de température ou transmetteur de terrain
  • Haute sécurité de process avec des process allant jusqu'à 1.700 °C [3.092 °F]

Description

Ce thermocouple haute température a été développé spécifiquement pour être utilisé dans des applications dangereuses. Un tube de protection en céramique haute température ou en carbure de silicium, avec ou sans tube de protection interne supplémentaire, protège le thermocouple du fluide ainsi que des dommages mécaniques.

Pour des applications particulièrement critiques, par exemple les unités de récupération de soufre, nous proposons des exécutions avec purge pour éviter que le thermocouple ne soit empoisonné par l'atmosphère de process agressive.

Des jonctions hermétiquement scellées empêchent les gaz toxiques de pouvoir s'échapper du réacteur. Les hautes températures régnant dans le process imposent des exigences très élevées pour les doigts de gant et les thermocouples. Ces conditions de process conduisent souvent à des arrêts et à des interruptions de fonctionnement. La conception spéciale de ce thermomètre haute température homologué Ex peut améliorer de manière significative la durée de vie du thermocouple et réduire les temps d'arrêt.