Capteur thermocouple coupé à la longueur requise
Applications
- Industries chimiques et pétrochimiques
- Industries du pétrole et du gaz
- Mesures sur des machines, des installations et des réservoirs
- Energie et services publics
- Industries des pâtes et papiers
Particularités
- Livraison rapide et solution à faible coût lorsqu'un temps d'arrêt minimal du processus est essentiel.
- Le capteur thermocouple est fourni avec une gaine en acier inoxydable 316/316L.
- Les diamètres du capteur sont disponibles en 3/16 & 1/4 pouce et 4 & 6 mm.
- La plage de température du capteur est de -58 °F à +482 °F pour le fil conducteur isolé au PTFE et de -58 °F à +842 °F pour le fil conducteur en fibre de verre.
- Lorsqu'elle est sélectionnée, la rallonge de tube en acier inoxydable peut être fixée au thermocouple à l'aide d'un sertissage roulé ou être fournie séparément.
- Une gaine en fibre de verre est disponible pour les situations où des vibrations sont présentes ou une protection supplémentaire du capteur est nécessaire.
Description
Les capteurs thermocouple de la série TC45 sont conçus pour remplacer rapidement et temporairement un thermocouple défectueux existant. Ce modèle est idéal pour les applications où les temps d'arrêt doivent être réduits au minimum. Ces thermocouples présentent l'avantage d'être peu coûteux, car ils peuvent être fournis dans des longueurs prédéterminées, puis coupés en fonction de l'application. Il n'est donc pas nécessaire de garder en inventaire plusieurs longueurs de thermocouples.
Les thermocouples coupés à la longueur désiré sont principalement conçus comme un remplacement temporaire pour un capteur défectueux installé dans un assemblage de puits thermométrique. Il est recommandé d'utiliser ce type de thermocouple comme solution temporaire jusqu'à ce qu'un remplacement permanent soit fourni.