Défi

Un risque invisible. Des conséquences coûteuses.

Une détection précoce efficace — par exemple en identifiant une surchauffe ou des décharges partielles grâce à la surveillance — peut empêcher l'apparition de dysfonctionnements imprévus.

Notre approche

Une offre complète et unique dans le secteur du SF6.

WIKA est le seul fournisseur à couvrir l'intégralité du cycle de vie du SF6 à partir d'une source unique, des capteurs à la gestion des gaz en passant par la surveillance via l'IIoT. Complété par la technologie Dynamic Line Rating (DLR) avec AstroSE pour une utilisation optimale du réseau.

Produits | Recommandés pour votre application.

Surveiller la densité du gaz

GD-20 | Surveillance en continu de la densité, de la pression et de la température du gaz pour une fiabilité maximale des disjoncteurs moyenne tension à isolation gazeuse.

Assurer la sécurité de l'exploitation

GDM-063 | Surveillance de la densité du gaz avec compensation de température et fonction d'alarme, pour un fonctionnement sécurisé des réseaux de distribution et des réseaux industriels.

Détecter les problèmes à un stade précoce

SENSeOR | Surveille les décharges partielles et la température afin d'améliorer la fiabilité et de faciliter la maintenance conditionnelle des disjoncteurs de moyenne tension.

Produit MV (à déterminer)

Produit MV (à déterminer)

Portfolio | Mesure. Moniteur. Réduire au minimum l'utilisation du SF₆ tout au long du cycle de vie.

Souhaitez-vous en savoir plus sur la gamme de solutions haute tension proposée par WIKA ?

Remplissez le formulaire et nos experts vous contacteront pour vous proposer des conseils personnalisés et une assistance sur mesure.