Elia_en-co

Comment le capteur de densité de gaz WIKA GD-20-W transforme la surveillance de la sous-station

Une solution SF6 environnementale et économique exceptionnelle en partenariat avec Elia
Une économie de ressources en même temps que la protection de l'environnement et la mise en oeuvre de la numérisation : le capteur de densité de gaz sans fil innovant GD-20-W fait tout à la fois. Pendant deux ans, WIKA, leader sur le marché des solutions de mesure, a collaboré avec le gestionnaire de réseau de transport suédois Elia pour piloter le GD-20-W. Ce capteur, qui peut être facilement intégré dans des environnements IIoT, permet une large gamme de réglages d'alarme. En cas de basse densité ou de température élevée, il envoie instantanément un avertissement, même en-dehors des périodes de transmission prévues. Cela réduit considérablement le risque de fuites de SF6.

"Groupe Elia"

DiederikMoers_en-co

"Nous disposons d'une énorme quantité d'équipements électriques haute tension dans toute la Belgique, et cela ne fait que croître en raison de la demande croissante d'énergie renouvelable. La surveillance numérique de ces équipements est l'étape logique pour suivre la croissance et assurer la disponibilité du réseau. »

Diederik Moers
Responsable Conditionnement et contrôle des actifs, Groupe Elia


Le défi

Gaz SF6:
Indispensable mais dangereux

Le gaz SF6 est essentiel pour les exploitants de réseaux, utilisé dans les sous-stations, les éoliennes et les disjoncteurs à isolation gazeuse (GIS), en particulier dans les systèmes haute tension pour les parcs éoliens onshore et offshore. Cependant, le SF6 est le gaz à effet de serre le plus nocif pour le climat. La nouvelle directive européenne sur les gaz F (effective en janvier 2035) impose l'utilisation de gaz SF6 traité ou recyclé pour la maintenance, ce qui rend la récupération cruciale pour des raisons environnementales et économiques.

L'objectif :
Minimisation des fuites de SF6

Le gaz SF6 est généralement surveillé au moyen de densimètres, ce qui déclenche une alarme lorsque la densité descend en-dessous d'un seuil. Cependant, à ce stade, 7–8 % du SF6 peuvent déjà être perdus. Il est essentiel de prévenir les fuites de SF6, car la quantité perdue dans chaque installation n'est pas suivie. Une surveillance efficace est essentielle pour maintenir la disponibilité du système, car les usines en “zone rouge” peuvent avoir besoin de fermer, ce qui pourrait causer une perte de courant. Avec un coût du SF6 d'environ € 1.500 pour 50 litres, l'impact financier est significatif.

La solution

L'approche :
Mise en œuvre d'un projet pilote avec le gestionnaire de réseau de transport belge Elia

WIKA a établi un partenariat avec Elia, un client de longue date. "Elia a beaucoup de gaz SF6 dans son réseau", déclare Jannik Schäfer. "Elia est également prête à innover, ajoute Manuel Micheler. En outre, Elia a saisi l'opportunité d'influencer directement le développement de produits et de fournir un retour d'information sur les caractéristiques requises de la solution. Cela fait d'Elia le partenaire idéal pour ce projet.

La solution :
Un capteur de densité de gaz sans fil

Poser le câblage dans une sous-station existante et installer de nouveaux capteurs est un effort important, tout comme la lecture manuelle des densimètres mécaniques sur site. Pour résoudre ce problème, un capteur sans fil a été développé. Le capteur de densité de gaz GD-20-W assure une surveillance continue des paramètres d'état du gaz dans des réservoirs fermés. Elia exige de 100 à 400 de ces capteurs par sous-station de 400 kV. Une phase de test intensive avec des produits pré-série a été effectuée au cours des deux dernières années.


Avantages

Prêt à partir

WIKA a confiance dans son nouveau produit, après l'avoir testé avec rigueur pour sa convenance pratique grâce à un projet pilote avec Elia. Leur partenariat a été décisif pour développer avec succès en peu de temps le nouveau capteur de densité de gaz. Les clients peuvent s'attendre à une solution d'une qualité sans compromis. L'équipe WIKA est ravie de lancer le capteur GD-20-W, qui fournit une solution SF6 exceptionnelle sur le plan environnemental et économique et qui transforme définitivement la surveillance de sous-stations.


Un partenariat réussi entre Elia et WIKA


Grâce à la surveillance numérique complète du gaz SF6 dans des disjoncteurs, nous nous efforçons de détecter les fuites aussi rapidement que possible et beaucoup plus rapidement qu'avec les densimètres à gaz classiques. Cela nous permet de réduire nos émissions de SF6 en procédant plus rapidement à une réparation. WIKA nous aide à atteindre notre objectif de réduction des émissions de SF6. »

Thomas Wijnhoven
Asset Manager Substations, Groupe Elia

ThomasWijnhoven_en-co

Le produit : un capteur de densité de gaz GD-20-W avec un signal de sortie sans fil LoRaWAN®

  • Pour équipement intérieur et extérieur à isolation de gaz SF6 et alternatif
  • Technologie de capteur haute précision
  • Surveillance permanente des paramètres pertinents d’état du gaz dans des cuves fermés
  • Longue durée de fonctionnement de la batterie
  • Exécution super compacte
GD-20-W_en-co

Solutions, produits et technologies connexes


Faits intéressants

À propos de l'hexafluorure de soufre

SF6 : le gaz à effet de serre le plus puissant
Potentiel de réchauffement global : PRG 24 300 – 1 kg de gaz SF6 équivaut à 24 300 kg de CO2
Durée de vie atmosphérique extrêmement longue : environ 3 200 ans
Propriétés isolantes exceptionnelles : cinq fois la résistance électrique de l'air
Essentiel pour les systèmes d'alimentation électrique : empêche les courts-circuits et les arcs électriques Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

A propos d'Elia System Operator S.A

■ Gestionnaire du réseau de transport belge
■ Propriétaire et exploitant de l'ensemble du réseau électrique haute tension belge
■ Le groupe Elia comprend également le gestionnaire du réseau de transport allemand 50Hertz
■ 50Hertz construit et exploite le réseau de transport d'électricité dans le nord et l'est de l'Allemagne avec plus de 2 100 spécialistes

Découvrez les témoignages de nos clients


Contact

Si vous recherchez également une solution SF6 économiquement respectueuse de l'environnement et de votre application, contactez-nous :