Le manomètre type PGU2x.100 associé à l'unité radio modèle NETRIS®3 est utilisé partout où l'on souhaite une surveillance à distance via Internet de la pression du process, en complément de l'affichage sur site.
Le modèle PGU2x.100 combine un système de mesure mécanique avec un traitement électronique du signal et est destiné à être connecté à l'unité radio NETRIS®3 de WIKA. De cette manière, il est possible de mettre en œuvre la surveillance des process et des installations via le cloud dans le cadre d'applications industrielles. La maintenance conditionnelle et préventive grâce à l'analyse centralisée des big data est donc possible.
Le manomètre PGU2x.100 répond aux exigences de sécurité des normes et réglementations en vigueur pour l'indication sur site de la pression de service des cuves sous pression.
Le modèle PGU2x est basé sur un manomètre de sécurité de haute qualité, type 2xx.30, avec une taille nominale de 100, qui correspond à la version de sécurité S3 de la norme EN 837-1.
L'instrument de mesure WIKA PGU2x.100 fait partie des solutions IIoT de WIKA. WIKA propose ainsi une solution globale pour votre stratégie de digitalisation.