Les transmetteurs de niveau type FLR avec chaîne de mesure Reed sont utilisés pour la mesure de niveau de fluides liquides. Ils fonctionnent selon le principe du flotteur avec transmission magnétique.
Le système magnétique du flotteur actionne dans le tube guide une chaîne de mesure de résistance formant un circuit de potentiomètre à 3 fils. La tension de mesure ainsi générée est proportionnelle au niveau. La tension de mesure est finement échelonnée en raison de la séparation de contact de la chaîne de mesure et est donc pratiquement en continu. En fonction des exigences, plusieurs séparations de contact sont disponibles.