Instruments de mesure analogiques industriel
Avec afficheur multifonction
Applications
- Balances de précisions
- Balances industrielles
- Construction de machines et d’installations techniques, automatisation de production
Particularités
- Afficheur numérique 5 digits, facile à lire jusqu’à 50 m
- Haute précision : 0,03 % de la lecture +2 μA ou +2 mV
- Nombreuses fonctionnalités faciles à régler sur l’instrument ou via pc
- Cartes d’extension Plug-in, sortie analogique, valeurs limites 2 ou 4, interface série
- Indice de protection IP65
Description
Les instruments de mesure analogiques en tant qu’afficheur encastré dans un panneau ou en tant que large afficheur sont adaptés à de nombreuses applications grâce à leur précision et leur lisibilité. Les valeurs mesurées ainsi que le statut des sorties relais sont illustrées sur l’afficheur numérique 5 digits multifonction. Les instruments de mesure propose également un totalisateur ainsi qu’une fonction mémoire Min/Max.
Le raccordement au capteur de force correspondant et la configuration sont généralement effectuées par l’utilisateur. La programmation s’effectue en suivant un menu. Tous les capteurs de force avec un signal de sortie 0/4 ... 20 mA 2 ou 3 fils ou 0 ... 10 V peuvent être raccordés. L’alimentation interne du capteur est 24 VDC.
Les requêtes et la programmation des différentes valeurs sont possibles par le biais d’une interface série optionnelle. Les 2 ou 4 relais en option permettent la surveillance de valeurs limites inférieures ou supérieures. De plus, un signal de sortie 0/4 ... 20 mA est disponible pour une évaluation analogique. Des signaux d’interférence peuvent être éliminés avec des options de réglage de filtre.
Option:
- Large afficheur avec LED hauteur 10 mm, facile à lire partir de 50 m
- Large afficheur avec boîtier robuste en aluminium
- Alimentation tension VDC
- Afficheur numérique 2 canaux pour 2 signaux 20 mA (2 fils/3 fils) ou 2 signaux 10 VDC