L'amplificateur de câble analogique modèle B1940 est utilisé pour adapter le signal de sortie des capteurs de force à jauge de contrainte à des indicateurs ou à un contrôleur en aval.
Grâce à la forme compact de son boîtier, il peut être fixé presque partout à l'aide d'un simple collier à vis. Le boîtier répond à la norme de protection IP67 et peut donc être utilisé dans des environnements difficiles.
Tous les capteurs de force à jauge de contrainte pouvant fonctionner avec une tension continue peuvent être connectés. En combinant l'amplificateur de câble avec un capteur de force, cette appareil de force peut être adaptée en fonction des souhaits du client.