Ydinturvallisuuden suunnittelu
WIKA toimittaa erikoistunutta mittaus- ja valvontatekniikkaa ydinvoimalaitosten koko elinkaaren ajalle – suunnittelusta ja projektisuunnittelusta laitoksen rakentamiseen, käyttöön ja turvalliseen käytöstäpoistoon. Ratkaisumme on suunniteltu turvallisuuden kannalta kriittisiin sovelluksiin, ja ne täyttävät ydinvoima-alan ympäristöjen tiukimmat laatu-, jäljitettävyys- ja kestävyysvaatimukset. WIKA on sertifioitu standardin ISO 19443 sekä muiden ydinvoima-alan standardien, kuten KTA 1401, mukaisesti.
Luottamus ja pitkän tähtäimen visio ovat ydinvoimateollisuudessa keskeisiä tekijöitä. Asiakkaamme etsivät tietoisesti kumppanuuksia taloudellisesti vakaiden, teknologisesti innovatiivisten ja vakiintuneiden yritysten kanssa, jotka pystyvät takaamaan luotettavuuden ydinlaitosten koko elinkaaren ajan.
Ydinvoiman uusi rooli energiasiirtymässä
Kun maailmanlaajuinen energia-ala kiihdyttää siirtymistään vähähiiliseen energiantuotantoon, ydinvoima on saamassa uutta nostetta vakaana ja ilmastoneutraalina perusenergianlähteenä. Monet maat laajentavat nykyisiä voimalaitoksiaan tai ottavat käyttöön uusia laitoksia varmistaakseen energiavarmuuden ja saavuttaakseen tulevaisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet. Tämän uuden painopisteen myötä kasvaa kysyntä erittäin luotettaville, turvallisuusvaatimukset täyttäville mittauslaitteille, jotka kestävät ääriolosuhteita ja takaavat järjestelmän toimintavarmuuden pitkällä aikavälillä.
Käyttöalueet
Tärkeimpiä käyttöalueita ovat:
- Turvallisuuden kannalta kriittiset laitteistot olemassa oleviin ja uutena rakennettaviin laitoksiin
- Valvontaratkaisut vaativiin, äärimmäisiin, vaarallisiin ja jopa räjähdysherkkiin ympäristöihin
- Komponentit, tuki ja tekninen neuvonta uudisrakennus-, modernisointi- ja jälkiasennushankkeisiin
Ratkaisut koko arvoketjussa
Olennaisia ratkaisujamme ovat mm.
N-ALM-pinta-anturi
TCN-termopari
Lue lisää lisäarvoa tuottavista palveluista:
Kumppanisi EPC-urakoitsijatoiminnassa