Vihreä ammoniakki

Vihreä ammoniakki – vedyn kantaja hiilineutraaliin maailmaan

Yli 70 % ammoniakista käytetään nykyään lannoitteiden valmistukseen, ja loppua käytetään kylmäaineena ja kemian teollisuuden raaka-aineena. Uusiutuvasta vedystä ja typestä valmistetun vihreän ammoniakin merkitys hiilivapaana energiankantajana on lisääntymässä. Se muuttuu nestemäiseksi -33 °C:ssa, mikä mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan vedyn kuljetuksen pitkiä matkoja. Määränpäässä ammoniakki voidaan purkaa takaisin vedyksi, mikä mahdollistaa puhtaan energian joustavan saannin. Sitä käytetään myös suoraan meriliikenteen polttoaineena, jolloin alukset voivat kulkea ilman hiilidioksidipäästöjä – mikä on tärkeä askel kohti maailmanlaajuisen liikenteen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Vihreän ammoniakin tuotannon keskeiset prosessit

WIKA tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman älykkäitä laiteratkaisuja, jotka on räätälöity vihreän ammoniakin arvoketjun jokaiseen vaiheeseen ja auttavat asiakkaita näin ohjaamaan muutosta. Laitteidemme avulla voit varmistaa luotettavan, tehokkaan ja turvallisen toiminnan – vedyn tuotannosta ammoniakin synteesiin, varastointiin ja krakkaukseen – jotta voit saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteesi luottavaisin mielin.


Olennaisia ratkaisujamme ovat mm.

WIKA:n mittaustekniikat mahdollistavat lämpötilan ja kaasun koostumuksen tarkan hallinnan ammoniakin krakkausprosessin aikana, mikä takaa tehokkaan vedyn talteenoton sekä turvallisen ja joustavan energian toimituksen jatkokäsittelyprosesseihinne.


Lue lisää lisäarvoa tuottavista palveluista:

Vauhtia hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tulevaisuudelle

Vauhtia hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tulevaisuudelle

Tutustu siihen, miten vihreä ammoniakki on nousemassa merkittävään asemaan tehokkaana vedyn kantajana ja hiilivapaiden energiajärjestelmien keskeisenä mahdollistajana.

Tarkastelemme sen roolia Power-to-X-sovelluksissa, sen potentiaalia merenkulun ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä sekä sitä, miten WIKA:n laitteet tukevat turvallista ja tehokasta tuotantoa.

Lue lisää WIKA-blogista!