Smart SF6 -kaasunvalvonta langattomalla anturitekniikalla

Elia_en-co

Miten WIKA GD-20-W -kaasutiheysanturi muuttaa sähköasemien valvontaa

Ympäristön kannalta ja taloudellisesti erinomainen SF6-ratkaisu yhteistyössä Elian kanssa
Resurssien säästäminen, ympäristönsuojelu ja digitalisaation edistäminen - kaikki yhtä aikaa: innovatiivinen langaton GD-20-W-kaasutiheysanturi tekee sen mahdolliseksi. WIKA, joka on anturiratkaisujen markkinajohtaja, teki kahden vuoden ajan yhteistyötä belgialaisen siirtoverkko-operaattorin Elian kanssa GD-20-W:n pilotoinnissa. Anturi, joka voidaan helposti integroida IIoT-ympäristöihin, mahdollistaa monenlaisia hälytysasetuksia. Jos tiheys on alhainen tai lämpötila korkea, se lähettää välittömästi varoituksen, myös suunniteltujen lähetysaikojen ulkopuolella. Tämä vähentää merkittävästi SF6-vuodon riskiä.

"Elia Group"

DiederikMoers_en-co

"Belgiassa on asennettu valtava määrä suurjännitteisiä sähkölaitteita, ja määrä vain kasvaa uusiutuvan energian kasvavan kysynnän vuoksi. Näiden omaisuuserien digitaalinen valvonta on looginen askel, jotta voidaan pysyä kasvun mukana ja varmistaa verkon käytettävyys."

Diederik Moers
Head Asset Condition & Control, Elia Group


Haaste

SF6-kaasu:
Välttämätön mutta vaarallinen

SF6-kaasu on välttämätön verkonhaltijoille, ja sitä käytetään sähköasemilla, tuulivoimaloissa ja kaasueristeisissä kytkinlaitteissa (GIS), erityisesti maalla ja merellä sijaitsevien tuulipuistojen suurjännitejärjestelmissä. SF6 on kuitenkin ilmastoa eniten vahingoittava kasvihuonekaasu. EU:n uusi F-kaasuasetus (voimaan tammikuussa 2035) edellyttää käsitellyn tai kierrätetyn SF6:n käyttöä kunnossapidossa, minkä vuoksi talteenotto on ratkaisevan tärkeää ympäristöllisistä ja taloudellisista syistä.

Tavoite:
SF6-vuodon minimointi mahdollisimman vähäiseksi

SF6-kaasua valvotaan yleensä tiheysmittareilla, jotka antavat hälytyksen, kun tiheys laskee alle kynnysarvon. Tässä vaiheessa 7-8 prosenttia SF6:sta voi kuitenkin olla jo menetetty. SF6 vuotojen estäminen on erittäin tärkeää, koska menetettyä määrää ei seurata laitoksissa. Tehokas valvonta on elintärkeää järjestelmän käytettävyyden ylläpitämiseksi, sillä "punaisella alueella" olevat laitokset voidaan joutua sulkemaan, mikä voi aiheuttaa sähkökatkoksia. Koska SF6 maksaa noin 1 500 euroa 50 litralta, taloudellinen vaikutus on merkittävä.

Ratkaisu

Lähestymistapa:
Pilottihankkeen toteuttaminen Belgian siirtoverkko-operaattorin Elia kanssa

WIKA on tehnyt yhteistyötä Elia-yhtiön kanssa, joka on pitkäaikainen asiakas. "Elia-verkossaan on paljon SF6-kaasua", Jannik Schäfer toteaa. "Elia on myös valmis olemaan innovatiivinen", Manuel Micheler lisää. Lisäksi Elia tarttui tilaisuuteen vaikuttaa suoraan tuoteen kehitykseen ja antaa palautetta ratkaisulta vaadittavista ominaisuuksista. Tämän vuoksi Elia oli täydellinen kumppani tähän hankkeeseen.

Ratkaisu:
Langaton kaasun tiheysanturi

Kaapelointi olemassa olevaan sähköasemaan ja uusien antureiden jälkiasennus on merkittävä ponnistus, samoin kuin mekaanisten tiheysmittareiden lukeminen manuaalisesti paikan päällä. Tätä varten kehitettiin langaton anturi. GD-20-W-kaasun tiheysanturi mahdollistaa kaasun olosuhdeparametrien jatkuvan seurannan suljetuissa säiliöissä. Elia tarvitsee 100-400 tällaista anturia 400 kV:n sähköasemaa kohti. Viimeisten kahden vuoden aikana on toteutettu intensiivinen testivaihe esisarjan tuotteilla.


Edut

Valmiina lähtöön

WIKA luottaa uuteen tuotteeseensa, sillä se on testannut sen käytännön soveltuvuuden tiukasti Elian kanssa tehdyissä pilottihankkeissa. Heidän kumppanuutensa oli avainasemassa uuden kaasutiheysanturin kehittämisessä lyhyessä ajassa. Asiakkaat voivat odottaa tinkimättömän laadukasta ratkaisua. WIKA-tiimi on innoissaan voidessaan esitellä GD-20-W-anturin, joka tarjoaa ympäristön ja talouden kannalta erinomaisen SF6-ratkaisun, joka muuttaa sähköasemien valvontaa lopullisesti.


Elia ja WIKA menestyksekäs kumppanuus


Kytkinlaitteiden SF6-kaasun kattavalla digitaalisella seurannalla varmistamme, että havaitsemme vuodot mahdollisimman nopeasti ja paljon nopeammin kuin perinteisillä kaasun tiheysmittareilla. Näin voimme vähentää SF6-päästöjä aloittamalla korjauksen nopeammin. WIKA auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme SF6-päästöjen vähentämisessä."

Thomas Wijnhoven
Asset Manager Substations, Elia Group

ThomasWijnhoven_en-co

Tuote: GD-20-W kaasun tiheysanturi langattomalla LoRaWAN®-ulostuloviestillä

  • Sisä- ja ulkotiloissa käytettäville SF6- ja vaihtoehtoisilla kaasuilla eristetyille laitteille
  • Erittäin tarkka anturitekniikka
  • Suljettujen säiliöiden sisältämien kaasujen parametrien jatkuva valvonta
  • Pitkäikäinen akku
  • Kompakti malli
GD-20-W_en-co

Aiheeseen liittyvät ratkaisut, tuotteet ja teknologiat


Mielenkiintoisia faktoja

Rikkiheksafluoridista

SF6: voimakkain kasvihuonekaasu
Lämmityspotentiaali: GWP 24 300 – 1 kg SF6 -kaasua vastaa 24 300 kg:aa CO:ta2
Erittäin pitkä pysyvyysaika ilmakehässä: noin 3 200 vuotta
Erinomaiset eristysominaisuudet: viisinkertainen sähköinen lujuus ilmaan verrattuna
Keskeinen merkitys sähköjärjestelmissä: estää oikosulkuja ja valokaaria

Tietoja Elia System Operator S.A:sta

■ Belgian siirtoverkonhaltija
■ Omistaa ja ylläpitää koko Belgian suurjänniteverkkoa
■ Elia-konserniin kuuluu myös saksalainen siirtoverkonhaltija 50Hertz
■ 50Hertz rakentaa ja ylläpitää sähkönsiirtoverkkoa Pohjois- ja Itä-Saksassa yli 2 100 asiantuntijan voimin

Lue lisää asiakkaidemme menestystarinoista


Yhteystiedot

Jos etsit myös ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävää SF6-ratkaisua sovellukseesi, ota meihin yhteyttä: