Älykäs paine-eron tunnistustekniikka vaativiin LVI-sovelluksiin

WolfHeader_en-co

WOLF luottaa WIKA:n uuteen A2G-anturisukupolveen

WOLF Anlagen-Technik luottaa ulkokäyttöön tarkoitetuissa ilmanvaihtojärjestelmissään WIKA:n uuteen A2G-anturien tuoteperheeseen. Säänkestävät, modulaariset paine-eroanturit tarjoavat joustavan kokoonpanon, yksinkertaistetun käyttöönoton ja luotettavan suorituskyvyn kaikissa sääolosuhteissa. Ratkaisu vähentää merkittävästi vaihtoehtojen määrää, säästää varastointi- ja koulutustyötä ja lisää samalla avoimuutta, valvonnan laatua ja energiatehokkuutta. Automaattisen kalibroinnin, sovellustuen ja älykkäiden käyttöliittymien ansiosta tuoteperhe soveltuu erinomaisesti nykyaikaiseen rakennusautomaatioon − tänään ja huomenna.

"WOLF"

StefanSpringer_en-co

"Laitteemme sijaitsee usein ulkotiloissa ja altistuvat siten äärisääolosuhteille. Sen on kestettävä tuulta, sadetta ja auringonvaloa samalla kun se tuottaa tarkkoja mittausarvoja. Yhdessä WIKA:n ja uuden sukupolven A2G-antureiden kanssa olemme löytäneet tähän tulevaisuuden ratkaisun."

Stefan Springer
Virallinen mittaus- ja säätötekniikan sähköinsinööri WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG -yhtiössä


Haaste

Tarkkuus vaikeissa olosuhteissa

Nykyään LVI-järjestelmien on täytettävä korkeat vaatimukset energiatehokkuuden, ilmanlaadun ja käyttöturvallisuuden osalta − usein vaikeissa sääolosuhteissa. Etenkin ulkokäytössä anturit altistuvat UV-säteilylle, lämpötilan vaihteluille ja kosteudelle. Tämä asettaa korkeat vaatimukset toiminnallisuudelle, vakaudelle ja helpolle integroinnille.

Vankka alusta tulevaisuutta varten

WOLF kehittää järjestelmäratkaisuja teollisuusrakennusten laitteisiin, mukaan lukien ulkotiloihin asennettavat ilmastointilaitteet, jotka kestävät äärimmäisiä käyttöolosuhteita. Tässä tapauksessa tarvittiin anturiratkaisu, joka on säänkestävä ja voidaan integroida suoraan eikä tarvitse lisäkoteloa − kestävä, tarkka ja joustavasti konfiguroitavissa. Sen tulisi vähentää asennus- ja ylläpitotyötä sekä myös kattaa erilaisia vaatimuksia mahdollisimman vähin vaihtoehdoin.

Ratkaisu

Vankka alusta tulevaisuutta varten

WOLF kehittää järjestelmäratkaisuja teollisuusrakennusten laitteisiin, mukaan lukien ulkotiloihin asennettavat ilmastointilaitteet, jotka kestävät äärimmäisiä käyttöolosuhteita. Tässä tapauksessa tarvittiin anturiratkaisu, joka on säänkestävä ja voidaan integroida suoraan eikä tarvitse lisäkoteloa − kestävä, tarkka ja joustavasti konfiguroitavissa. Sen tulisi vähentää asennus- ja ylläpitotyötä sekä myös kattaa erilaisia vaatimuksia mahdollisimman vähin vaihtoehdoin.

A2G-sarjan uusi sukupolvi

Uudessa sarjassa yhdistyvät useat toiminnot, jotka aiemmin oli usein jaettu useiden eri laitemallien kesken: paine-eromittaus, ilmavirtalaskenta ja PID-pohjainen säätö. Sitä täydentävät nykyaikaiset käyttöliittymät, NFC-pohjainen konfigurointi ja säätö WIKA-sovelluksen kautta. Aiempiin malleihin verrattuna uudessa tuoteperheessä kaikki on yhdistetty yhteen joustavasti konfiguroitavaan järjestelmään. Tämä tarkoittaa, että monet sovellukset voidaan kattaa tehokkaasti vain muutamalla peruslaitteella.


Edut

  • Säänkestävä, suoraan integroitavissa oleva ratkaisu
  • Vähennys 12 anturivaihtoehdosta 4 anturivaihtoehtoon
  • Pienempi varastointi- ja koulutustarve
  • Nopea käyttöönotto ilman virtaa sovelluksen kautta
  • Automaattinen nollapistekalibrointi
  • Parempi huollon ja käytön avoimuus
  • Värinäyttö, visuaalinen tilailmoitus liikennevalotoiminnolla
  • Integrointi nykyaikaisiin valvontajärjestelmiin
  • OEM-merkintä mahdollista lisälevyn avulla

"Emme kehitä jäykkiä tuotteita vaan skaalautuvia ratkaisuja, jotka voidaan mukauttaa joustavasti erilaisiin vaatimuksiin. Tänään ja huomenna."

Martin Widmer
Global Market Segment Manager VAC WIKA:ssa

MartinWidmer_en-co

Älykäs anturitekniikka vaativiin sovelluksiin

Modulaarisessa A2G-tuoteperheessä yhdistyvät säänkestävyys, älykkyys ja joustavuus pitkälle kehitetyssä järjestelmässä. WOLF-yhtiölle se oli avain standardoinnin ja teknisen selkeyden lisäämiseen kaikissa projektin vaiheissa suunnittelusta laitteiston kunnossapitoon. Kumppanuuteen perustuva yhteistyö WIKA:n kanssa johti käytännölliseen ratkaisuun, jota voidaan skaalata, mukauttaa ja kehittää edelleen pitkällä aikavälillä. Vakuuttava lähestymistapa − sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

A2G-sarjan uusi sukupolvi − Älykkäästi suunnitellut paine-eroanturit

  • NFC, Modbus®, LoRaWAN®
  • IP65, UV-kestävä, CE- ja UL-yhteensopiva


Aiheeseen liittyvät ratkaisut, tuotteet ja teknologiat


Mielenkiintoisia faktoja

Nykyaikaisten ilmankäsittelyjärjestelmien älykäs tunnistustekniikka

■ Paine-eromittaus keskeisenä tekniikkana kysyntäohjatussa ilmanvaihdossa
■ Luotettavat mittausratkaisut energiatehokkaita rakennuksia varten
■ Vankka anturitekniikka vaativaan sisä- ja ulkokäyttöön

Tietoja WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG -yhtiöstä

■ Keskisuuri yksilöllisten järjestelmäratkaisujen tarjoaja jo yli 75 vuoden ajan
■ Ilmastointi-, ruiskutus- ja kuivauskoppien sekä maataloustekniikan järjestelmät
■ Oma tuotanto, automaatiotekniikka, hygieniaosaaminen ja jälkiasennusosaaminen


Yhteystiedot

Haluatko tehdä LVI-järjestelmistäsi entistä tehokkaampia − tulevaisuudessakin? Ota yhteyttä, niin neuvomme sinua mielellämme: