Pressure gauges by WIKA

WIKA is a world leader in the manufacture of mechanical pressure measuring instruments (pressure gauges). The pressure gauges are available with scale ranges of 0 ... 0.5 mbar up to 0 ... 7,000 bar, making them optimally suited for any application. No matter the industry or measuring requirement, we offer you the right WIKA pressure gauge for gauge, absolute and differential pressure. WIKA Bourdon tube, diaphragm or capsule pressure gauges are used for pressure measurement and pressure indication.

Missä absoluuttipainemittareita käytetään?

Absoluuttipainemittareita käytetään silloin, kun mitatut paineet ovat riippumattomia ilmanpaineen luonnollisista vaihteluista. Mitatun väliaineen painetta verrataan viitepaineeseen, mikä vastaa absoluuttipaineen nollapistettä. Tätä varten viitekammio tyhjennetään kokonaan niin, että siellä on lähes täydellinen tyhjiö. Näyttöasteikko on 0 … 25 mbar absoluuttinen ja 0 … 25 bar absoluuttinen, ja tarkkuusluokka on 0,6 ... 2,5 %. Näitä tarkkoja absoluuttipainemittareita käytetään mm. tyhjiöpumppujen ja tyhjiöpakkauslaitteiden valvontaan. Niitä käytetään myös laboratorioissa kondensaatiopaineiden valvontaan sekä nesteiden höyryn paineen määritykseen.

Missä paine-eromittareita käytetään?

Paine-eromittarit toimivat useiden painelaitteiden kanssa. Mittausalueet ovat laajat 0 ... 0,5 mbar ja 0 ... 1 000 bar sekä ylittävät staattiset paineet aina 400 bar saakka. Paine-eromittareilla voidaan esimerkiksi seurata kaasujen ja nesteiden virtausta sekä suodattimien likaantumisastetta. Niitä käytetään myös ylipaineen valvontaan puhdastiloissa sekä pinnankorkeuden mittaukseen suljetuissa astioissa. Paine-eromittarit soveltuvat myös pumppaamoiden hallintaan.

Voidaanko WIKA-painemittareita käyttää alipaineen mittaamiseen (alipainemittareina)?

WIKA:n painemittareita voidaan käyttää ei vain positiivisen, vaan myös negatiivisen ylipaineen mittaamiseen. Heti, kun absoluuttinen paine on alhaisempi kuin ilmanpaine, sitä kutsutaan negatiiviseksi ylipaineeksi. Aiemmin tätä negatiivisella merkillä varustettua ylipainetta kutsuttiin myös alipaineeksi. Jotta vältettäisiin merkistä mahdollisesti aiheutuvat väärinkäsitykset, nimitystä ”alipaine” ei nykyään enää käytetä.