Painekalibraattorit
Painekalibraattoreita on monenlaisia. Painekalibraattori on erittäin tarkka paineen mittauslaite, jolla voidaan tarkistaa (tai kalibroida) toisen painemittalaitteen painelukema. Näitä mittalaitteita kutsutaan myös painestandardeiksi. Painekalibraattorin on oltava tarkempi kuin kalibroitava laite. Perinteisesti kalibrointisuhde on 4:1. Tämä tarkoittaa, että painekalibraattori on 4 kertaa tarkempi kuin laite, jota se kalibroi.
Painekalibraattorissa voi olla myös lisäominaisuuksia, jotka helpottavat kalibrointia. Esimerkiksi painekalibraattori, jolla voidaan mitata testikappaleen ulostulo. Siinä voi olla myös sisäinen pumppu, joka voi tuottaa kalibroinnissa käytettäviä paineita, tai siinä voi olla tarkkuussäädin, joka voi ohjata syöttöpaineita ja ylläpitää tarkan lähtöpaineen. Painekalibraattori on laajalti käytetty termi, joka voi tarkoittaa monia eri asioita monille eri ihmisille.
Painekalibraattorin muoto, istuvuus ja toiminta
Painekalibraattoreita voi olla eri kokoonpanoja erityisvaatimusten täyttämiseksi. Kädessä pidettävät monitoimikalibraattorit ovat oikea työkalu paikan päällä tapahtuvaan painekalibrointiin, joka edellyttää siirrettävyyttä ja toimintoja, joihin voi sisältyä jännitteen, virran tai digitaalisen signaalin seuranta/tallennus kalibroitavasta laitteesta. Laboratorioympäristössä, jossa saatetaan tarvita suurempaa tarkkuutta ja tarkkaa paineen säätöä, painekalibraattori/paineensäädin olisi parempi valinta.
Testipainevaaka on saatavana useilla eri tarkkuus- ja painealueilla, ja niitä on käytetty jo vuosia kentällä ja laboratorioissa. Testipainevaa'at tuottavat painetta paineen määritelmän mukaisesti (paine = voima/pinta-ala). Mittausepävarmuus tai tarkkuus, joka liittyy testipainevaakoihin, ilmoitetaan prosenttiosuutena mitatusta arvosta eikä prosenttiosuutena täydestä asteikosta. Ne eivät tarvitse virtaa toimiakseen. Näistä ja muista syistä niitä pidetään joskus parempana vaihtoehtona, mutta ne ovat myös tilaa vieviä ja vaativat ammattitaitoisen käyttäjän. Huippuluokan testipainevaakaa pidetään edelleen korkeimman tason painekalibroinnin kultaisena standardina laboratorioissa ympäri maailmaa, mutta yhä useammat käsikäyttöiset laitteet ja paineensäätimet korvaavat testipainevaa'at kentällä ja prosessisovelluksissa.
WIKA, DH-Budenberg ja Mensor - painekalibraattorit
WIKA-painekalibraattoreita voidaan yleisesti kutsua kannettaviksi prosessikalibraattoreiksi tai monitoimipainekalibraattoreiksi, koska niissä on muitakin ominaisuuksia kuin pelkkä painekalibrointi. Esimerkkinä tästä on kannettava CPH7000-painekalibraattori.
DH-Budenbergillä on erilaisia testipainevaakoja, joita voidaan käyttää painekalibrointilaitteina. Mensor-painekalibraattoreita on saatavana antureina, ilmaisimina ja ohjaimina. Jokaista näistä voidaan käyttää painestandardina tai painekalibraattorina.
Mensor-anturi edellyttää säänneltyä painelähdettä ja tapaa lukea anturin lähtösignaali. Ilmaisin vaatii säännellyn painelähteen. Mensor-paineensäätökalibraattorilla voidaan säätää painetta tarkkaan asetuspisteeseen ja mitata paine erittäin tarkoilla sisäisillä antureilla. Mensor-paineensäätöisissä kalibraattoreissa voi olla useita kanavia ja useita antureita, mikä laajentaa niiden käyttöaluetta ja tarkkuutta. Näillä painekalibraattoreilla painekalibrointi on mahdollista alueilla -15 ... +70 000 psi.
Mikä on säätö?
Säätö tarkoittaa mittauslaitteen asettamista tai suuntausta siten, että mittauserot saadaan mahdollisimman pieneksi, tai että niiden magnitudi ei ylitä virherajoja. Säätö vaatii fyysistä muokkausta, joka on pysyvää (esim. viisarin uudelleen asennus ...
lisää
Miksi täytettyjä painemittareita tarvitaan?