WIKA:n kalibrointitekniikka
Kalibroi mittauslaitteesi WIKA:n kanssa: Kalibrointilaitteista kalibrointipalveluihin löydät aina meiltä oikean ratkaisun:
Paineen kalibrointilaitteet
Jotta voit kalibroida mittauslaitteesi, tarjoamme sinulle ihanteellisen ratkaisun jokaiseen mittaustehtävään vakiintuneiden tuotemerkkien Mensor, DH-Budenberg ja Desgranges & Huot avulla. WIKA:lla on laaja tuotevalikoima kaikissa tarkkuusluokissa käsikäyttöisistä laitteista, äärimmäisen tarkkoihin mittauslaitteisiin.
WIKA:n kalibrointilaitteilla voidaan kalibroida mittauslaitteita -1 ... 8 000 barin (-14,50 ... 116 030,19 psi) välillä 0,25 % FS ... 0,0015 % lukeman tarkkuudella.
Paineen kalibrointipalvelu
Etkö halua kalibroida mittauslaitteitasi itse? Se ei ole ongelma. Me WIKA:lla kalibroimme mittauslaitteesi omissa akkreditoiduissa DKD/DAkkS-kalibrointilaboratorioissamme tai paikan päällä tiloissasi liikkuvan palvelumme avulla.
Myös muiden valmistajien mittauslaitteiden kalibroiminen onnistuu meiltä. Osana palvelutarjontaamme voimme kouluttaa teidän henkilökuntaanne kaikessa kalibrointiin liittyvissä asioissa.
Kalibroimme mittauslaitteesi -1 ... 8 000 bar (-14,50 ... 116 030,19 psi) painealueesta riippuen 0,003 ... 0,01 %:n tarkkuudella lukemasta.
Painemittareiden tarkkuuden varmistus
Voimme kalibroida mittauslaitteita tai tarkastaa ne toimivaltaisen kalibrointiviranomaisen määrittelemien kalibrointisääntöjen mukaisesti.
Mitä etuja akkreditoinnit tarjoaa?
Akkreditoinnit lisäävät kansainvälistä vertailtavuutta yrityksille ja testiraporttien tunnustusta. Tämän luoma läpinäkyvyys mahdollistaa helpomman käsiksipääsyn kansainvälisille ja kansallisille markkinoille. Useille asiakkaille todistukset ovat ed ...
lisää
Miksi täytettyjä painemittareita tarvitaan?