Pienikokoinen
Pienen pohjapinta-alansa ansiosta iWU-2x on markkinoiden pienikokoisin UHP-anturi. Näin ollen se soveltuu optimaalisesti asennettavaksi sovelluksiin, joissa asennustilaa on rajoitetusti, ja jopa olemassa oleviin laitoksiin se voidaan helposti jälkiasentaa.
Luotettava
IWU-2x-sarjassa yhdistyvät uusimmat digitaaliset anturikonseptit ja analogiset lähtösignaalit, jotta saadaan aikaan turvallisin ja tarkin paineenmittaus, joka on tarpeen nykypäivän markkinoiden vaatimuksissa.
Tyhjiöreferenssiin perustuva paineenmittaus ja elektroniset toimenpiteet häiriösuojauksen ja signaalikohinan poistamiseksi takaavat erittäin tarkan paineenmittauksen ja erinomaisen pitkäaikaisen vakauden.
Aktiivinen lämpötilakompensointi vähentää lämpötilan muutosten vaikutusta anturiin, mikä mahdollistaa turvallisen toiminnan myös sovelluksissa, joissa lämpötilan vaihtelut ovat suuria (esim. Joule-Thomson-ilmiö kaasun paisuessa), tai ilmastoimattomissa tiloissa.
iWU-25 (läpivirtaus) ja iWU-26 (pinta-asennus) -anturit on erityisesti suunniteltu kestämään vääntöä, joka usein aiheutuu asennuksen aikana. Ohutkalvoisen anturin erikoisrakenteella on vältetty anturin toimintahäiriön riski, joka voisi muuten syntyä prosessiliitännän tai hitsattujen liitosten aiheuttamista kuormista.
Monipuolinen
IWU-2x-anturi voidaan helposti asentaa sisä- tai ulkojärjestelmiin sekä palamattomiin tai mahdollisesti palaviin tiloihin. Hermeettisesti IP67-tiivis "side access" -nollapisteasetus takaa suojauksen sisäänpääsyltä kaikkina toiminta-aikoina.
IWU-2x-sarja on kehitetty Ex-vyöhykkeen 0 sovellusten paineenmittaukseen. Lämpötilaluokka T4 mahdollistaa käytön useimpien erikoiskaasujen kanssa räjähdyssuojausvaatimusten mukaisesti.