ILT vapaasti säteilevä tutkapohjainen pinnankorkeusanturi mahdollistaa kosketuksettoman pinnankorkeuden mittauksen jopa säiliöiden muoviseinien läpi.
Vapaasti säteilevä pinnankorkeuden tutka-anturi lähettää sähkömagneettisia aaltoja, jotka heijastuvat mitattavan materiaalin pinnasta. Heijastuneet signaalit vastaanotetaan ja analysoidaan, jolloin saadaan tietoa pinnankorkeudesta. Samaan laitteeseen voidaan yhdistää jopa kaksi lisäkytkentäpistettä, jolloin yhdellä anturilla voidaan hoitaa esim. ylivuoto- ja/tai kuivakäyntisuojaus.
Kompaktin rakenteensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta ILT-tutka-anturi on ihanteellinen mittaussovelluksiin teollisuusympäristöissä ja liikkuvissa työkoneissa.
Se on suunniteltu liikkuvien työkoneiden vaatimuksiin ja tarjoaa erittäin tarkat mittaukset -40 ... +100 °C:n [-40 ... +212 °F] lämpötiloissa. Metallisuojauksen ansiosta anturi toimii häiriöittä jopa 100 V/m:n kenttävoimakkuuksilla ja pysyy luotettavana jopa 40 g:n tärinässä ja 100 g:n iskuissa. ILT-malli on erityisen turvallinen käyttää, jopa vaikeissa olosuhteissa, kuten pölyisessä, kosteassa ja kuumassa ympäristössä. Kosketukseton mittausperiaate yhdistettynä huoltovapaaseen rakenteeseen takaa alhaiset kokonaiskustannukset.