Toiminnot
FLC-EM-malli on kannettava kenttävarmennuslaite sähkömagneettisten virtausmittareiden tarkastamiseen. Signaalimuuntimen mitatut arvot tallennetaan ja lähetetään RS485-liitännän kautta. Herätevirta mitataan, ja signaalimuunnin voidaan tallentaa myöhempiä testejä tai säätöjä varten. Kenttävarmennin tarkistaa anturin toimivuuden, kalibroi 4 ... 20 mA:n ulostulon ja testaa tulon ja lähdön erityisen emolevyn avulla.
Toiminta kentällä
FLC-EM on sijoitettu särkymättömään, vedenpitävään ja iskunkestävään huoltokoteloon. Kenttävarmennin saa virtansa korkeajännitteestä AC 110 ... 240 V:n jännitteellä ja nikkelimetallihydridiakulla (Ni-MH) erillisessä virtapiirissä. Mittauslaitteen suorituskyvyn tarkistamisen avulla voidaan vähentää seisokkiaikoja ja taata korkea mittaustarkkuus.
Komponentit
Kenttävahvistimen instrumentit on suojattu muovisella huoltokotelolla. Virran ja johdotuksen liitännät sijaitsevat alumiinilevyssä huoltokotelon sisällä. Elektronisen emolevyn ja kannettavan tietokoneen liitännät, akku, USB-keskitin sekä tarvittavat kaapelit ovat myös sisäänrakennettuina.