F5802-mallin akselivoima-anturit soveltuvat staattisiin ja dynaamisiin mittaustehtäviin, ja niillä voidaan korvata ei-mittaavat pultit. Niitä käytetään veto- ja/tai puristusvoimien määrittämiseen ankarissa käyttöolosuhteissa.
Akselivoima-antureita käytetään hyvin usein nostimissa ja nosturijärjestelmissä, esimerkiksi rakennusnostureissa tai satama- ja offshore-nostureissa, sekä teollisuuden punnitustekniikassa ja erikoiskoneiden rakentamisessa. Niitä asennetaan erityisesti taivutuspyörästöihin, vaijerivinsseihin, haarukka- tai rullalaakereihin.
Tämän mallin akselivoima-anturit toimivat luotettavana ylikuormitussuojana kone- ja laitostekniikassa.
Näiden voima-antureiden vastaavat tekniset ja alueelliset hyväksynnät ovat luonnollisesti saatavilla lisävarusteena.
Akselivoima-anturit ovat valmistettu lujasta, korroosionkestävästä 1.4542 ruostumattomasta teräksestä, jonka ominaisuudet ovat ihanteelliset käyttöalueille.
Lähtösignaaleina ovat käytettävissä yleiset aktiiviset virta- ja jännitelähdöt (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Redundantit lähtösignaalit ja CANopen®-protokollat ovat myös mahdollisia.