Erikoisvoima-anturit
Mitä ovat venymäanturit?
Venymäanturit ovat erityyppisiä voima-antureita, ja ne ovat monipuolisia, sillä ne soveltuvat sekä staattisiin että dynaamisiin mittauksiin. Venymäantureita käytetään mittaamaan muodonmuutoksia, jotka ovat syntyneet olemassa olevaan kappaleeseen vaikuttavien voimien vuoksi. Jännitysanturi on nopea asentaa yksinkertaisen ruuvikiinnitteisen rakenteen ansiosta, ja sillä voidaan saavuttaa korkea tarkkuus epäsuorasta mittauksesta huolimatta. Asennuksen ja säädön jälkeen rasitus siirretään kitkaliitoksella kiinteästä elementistä venymäanturiin tai venymämittariin. Koska anturi ruuvataan kiinni komponenttiin käytön aikana, laitteen ominaisuudet ovat säädön jälkeen voima-anturin kaltaiset. WIKA tarjoaa venymäantureita seuraavilla lähtösignaaleilla: mV/V, 4 ... 20 mA, CANopen, CAN SAE J1939.
Missä sovelluksissa käytetään venymäanturia?
Venymäantureiden käyttö soveltuu erityisen hyvin olemassa oleviin järjestelmiin. Olemassa olevaan siiloon tai säiliöön taivutus- tai leikkauspalkkien jälkiasentaminen voimanmittausta varten voi olla hyvin kallista. Venymäanturi sen sijaan on nopeasti integroitavissa sovellukseen ja on kustannustehokas vaihtoehto. WIKA:n venymäantureilla on korkea isku- ja tärinänkestävyys sekä hyvä pitkäaikaiskestävyys. Lue lisää venymäantureiden sovelluksista blogikirjoituksestamme "Käytännön sovelluksia venymäantureista".
Mahdolliset sovellusalueet:
- Ruiskuvalukoneet
- Puristus-, lävistys- ja kohokuviointikoneet ja -laitteet
- Teräsrakenteet ja astioiden tuet
- Tuulivoimalat
- Rakennuskoneet
Minkälaisesta rasituksesta voidaan käyttää venymäanturia?
Venymäanturia voidaan käyttää venymästä tai puristuksesta 0 ... 200 µε:sta aina maksimissaan 0 ... 1 000 µε:iin asti. Laajennusmittarin kokonaistarkkuus on 2 % koko asteikon arvosta. Mittausta varten voima-anturi kiinnitetään komponenttiin ruuveilla alueelle, jossa vastaava rasitus esiintyy.
Tarvitsetko mittauslaitteiden kalibrointia?
Mikä on nimellislämpötila-alue?
Nimellislämpötila-alue on ympäristön lämpötila-alue, jolla voima-anturi noudattaa lämpötilariippuvaisten eritelmien virherajoja.
Mikä on suhteellinen lineaarisuuspoikkeama?
Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama ilmaisee voimantuottajan ominaisviivan suurimman poikkeaman suuruuden vertailuviivasta (BFSL), joka määritetään voiman kasvaessa mittausalueen loppuarvoon nähden.