CTM9350-sarjan lämpötilan monitoimikalibraattorit täyttävät kaikki kalibrointitarpeet, olipa kyse sitten laboratorioista, työpajoista tai paikan päällä tehtävistä kalibroinneista. Kaikki laitteet voidaan varustaa integroidulla mittauslaitteella. Tämä mahdollistaa resistanssien, lämpöjännitteiden ja myös virtasignaalien mittaamisen (lämpömittareista, joissa on 0/4 ... 20 mA:n lähetin) ja niiden suoran näyttämisen valitussa yksikössä.
Kuivahaudekalibraattorin tai mikrokalibrointihauteen käyttö pintalämpömittareiden tai kosketuksettomien lämpömittareiden kalibrointiin ei vastaa sovellusta ja voi johtaa vääriin arvoihin. Näissä tapauksissa on käytettävä monitoimikalibraattoria mallia CTM9350-165.
Tämän lämpötilan monitoimikalibraattorin avulla lämpötila-alueella -35 .... +165 °C [-31 ... +329 °F], voit kattaa yleisten toimintojen lisäksi myös erityisten elementtien avulla tätä voidaan käyttää pintalämpötilakalibraattorina ja infrapunamustana runkona. Kuin olisi neljä laitetta yhdessä!
Sitä käytetään suuren värillisen kosketusnäytön avulla. Testitehtäviä voidaan luoda ja automatisoida käyttöliittymän kautta, mikä säästää käyttäjältä paljon aikaa. Käyttö on intuitiivista ja nopeaa.