Käyttötarkoitukset
CTD9350-sarjan kuivahaudekalibraattorit täyttävät kaikki kalibrointitarpeet, olipa kyse sitten laboratorioista, työpajoista tai paikan päällä tehtävistä kalibroinneista. Kaikki laitteet voidaan varustaa integroidulla mittauslaitteella. Se mahdollistaa vastusten, lämpösähköisten jännitteiden ja virtasignaalien mittaamisen (lämpötila-antureista 0/4 ... 20 mA:n lähettimiin) ja arvojen tuomisen suoraan näyttöön celsiusasteissa.
Kaksi mallia -35 ... +700 °C [-31 ... +1,292 °F]
Kuivahaudekalibraattorit on sovitettu kahdelle lämpötila-alueelle. CTD9350-165:n toiminta-alue on -35 .... +165 °C [-31 ... +329 °F], mikä on tärkeää biotekniikka-, lääke- ja elintarviketeollisuudelle.
Yli 40 °C [104 °F] käytetään CTD9350-700-laitetta, jonka rajalämpötila on 700 °C [1 292 °F].
Tätä mallia käytetään ennen kaikkea voimalaitoksissa, laiterakennuksessa ja kemianteollisuudessa. Kaikissa laitteissa on kuivahauteet suurikokoisille elementeille.