Öljy- ja kaasulähteiden eheyden turvallinen valvonta
Tehokkuuden ja järjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen
Öljy- ja kaasulähteiden ylläpitäjille lähteiden kunnon säännöllinen valvonta on käymässä yhä haastavammaksi ammattitaitoisen työvoiman puutteen ja tiukentuvien viranomaisvaatimusten vuoksi. Koska kaivot sijaitsevat usein syrjäisillä alueilla, koulutettujen asiantuntijoiden ryhmien on ajettava näille paikoille, mikä voi aiheuttaa riskejä henkilöstölle. Paikan päällä mitataan, analysoidaan ja kirjataan manuaalisesti kehä- ja putkipaineet. Tämä työvoimavaltainen prosessi antaa vain tilannekuvan kunnosta, sitoo arvokkaita resursseja ja tekee toiminnasta ja ylläpidosta kallista. WIKA IIoT -ratkaisuilla voidaan merkitykselliset mittauspaikat tallentaa digitaalisesti langattomien antureiden avulla ilman yhdenkään kaapelin asentamista.
Tämä nostaa järjestelmän näkyvyyden yli 99 %:iin. Dokumentointia varten paikan päällä ei tarvitse lukea, kirjata eikä siirtää arvoja järjestelmään, mikä vähentää fyysisten tarkastusten määrää yli 75 %:lla. Jos ilmenee toimintavarmuuteen vaikuttava tapahtuma, WIKA:n älykäs IIoT-laite lähettää hälytyksen järjestelmään. Vastaava teknikko saa suoraan tietoa ja voi valvomosta seurata kaivon historiaa ja tilaa, ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja reagoida nopeasti.
IIoT-älylaitteet
- Hälytysrajojen ja kynnysarvojen erityinen konfigurointi
- Oma virtalähde akun kautta
- Tavoitetilan ja kriittisen tilan erottaminen toisistaan
- Paikan päällä tapahtuva arviointi mekaanisen näytön tai sovelluksen avulla
Liitettävyys
- Langattomat siirtoetäisyydet jopa 10 km LoRaWAN®:n avulla
- Paristokäyttöiset laitteet, joiden pariston käyttöikä on jopa 5 vuotta
- Turvallinen ja ammattimainen verkonhallinta
- Tietojen turvallinen päästä päähän -salaus
- Skaalautuva arkkitehtuuri
Sovellus ja alusta
WIKA tarjoaa universaalin ja itsenäisen eheydenvalvontaratkaisun öljy- ja kaasulähteiden etäkäyttöön. Se sisältää automaattisen dokumentoinnin, olosuhteiden visualisoinnin, poikkeamien havaitsemisen ja yksinkertaistetun hälytysten hallinnan, joka mahdollistaa nopean reagoinnin eheystapahtumiin. Tietojen vaihto omiin järjestelmiin on helposti mahdollista. Pyydä live-demoa saadaksesi lisätietoja.
Mitä porausreiän eheys tarkoittaa öljy- ja kaasualalla?
Porausreiän eheys tarkoittaa porausreiän pysyvää vahingoittumattomuutta koko tuotanto- ja elinkaaren ajan. Tämä käsittää hydraulisen tiiviyden, jolla estetään materiaalin tai paineen hallitsematon liikkuminen porausreiän, geologisten kerrosten ja maanpinnan välillä. Porausreiän eheyden varmistaminen on ratkaisevan tärkeää öljyn ja kaasun turvallisen tuotannon, geotermisen energian hyödyntämisen sekä pohjaveden ja juomaveden suojelun kannalta. Se edellyttää sekä korkealaatuista porausprosessia että jatkuvaa eheyden valvontaa käytön aikana.
Mitkä ovat porausreiän yhtenäisyyden keskeiset seikat?
Keskeisiä seikkoja ovat:
- Poraustekniikka ja -suunnittelu (kotelot, putket, sementointi)
- Tiiviystestaus (esim. paine-/vuototestit, CBL, toimintatestaus)
- Paineen seuranta lähes reaaliajassa (kehä-/putkipaine)
- Mekaaniset ja hydrauliset esteet
- Raportointi ja dokumentointi
- Säännölliset mittaukset ja kuntoarvioinnit
- Määritellyt prosessit, joilla varmistetaan eheys kaikissa toimintavaiheissa
Miten porausreiän kunto varmistetaan?
Se varmistetaan seuraavien tekijöiden yhdistelmällä:
- Kriittisten mittauspisteiden etävalvonta
- Poikkeavuuksien varhainen havaitseminen
- Selkeästi määritellyt hälytysrajat
- Paikalla tehtävien tarkastusten vähentäminen
- Älykkäiden digitaalisten järjestelmien käyttö tehokkuuden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi sekä riskien minimoimiseksi
WIKA:n kaltaiset nykyaikaiset IIoT-ratkaisut mahdollistavat automatisoidun, langattoman ja skaalautuvan valvonnan, minkä ansiosta käyttäjät voivat luotettavasti varmistaa porausreikien kunnon jopa syrjäisillä alueilla.
Edut
Etsitään yhdessä paras ratkaisu.
WIKA:n asiantuntijat tukevat sinua mielellään projektissasi. Neuvomme sinua laajan asiantuntemuksemme perusteella eri toimialoilta. Paikalliset tiimimme antavat alustavaa neuvontaa suunnittelussa, suosittelevat laitteistoja ja verkostoja ja tukevat sinua ohjelmistojen ja kojelautojen käyttöönotossa. Ota meihin suoraan yhteyttä.