Keskijännitekytkinlaitteiden osittaispurkauksen ja lämpötilan seurantaan tarkoitettu edistyksellinen valvontaratkaisu käyttää pinta-akustisia aaltoja ja ultrakorkeataajuista anturitekniikkaa. Siinä on integroitu IIoT-alusta, joka parantaa keskijännitekytkinlaitteiden turvallisuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä.
Kunnonvalvontajärjestelmiä käyttämällä noin 75 prosenttia häiriöistä voidaan estää varhaisen vianhavaitsemisen avulla, mikä vähentää sekä kunnossapitokustannuksia että huoltovälejä.
AN-F1-antenni on saatavana eri pituisilla kaapeleilla, ja se liitetään AMS01-lukijalaitteeseen. Se käyttää UHF:ää osittaispurkausten havaitsemiseen keskijännitekytkinlaitteissa.
Antennia voidaan käyttää vain metallisissa onteloissa, kuten ohjauskaapeissa.
Se on IEC 62271 -standardin mukainen, joten sitä voidaan käyttää kytkinlaitteissa maailmanlaajuisesti ilman lupaa.