Tecnología de pesaje en la construcción de maquinaria

Las células de carga están diseñadas como una forma especial de sensor de fuerza para su uso en dispositivos de pesaje, como en básculas de plataforma, de llenado, de cinta y de embalaje, en sistemas de prueba dinámicos y también en el etiquetado electrónico de precios y en básculas industriales. Estas células de carga son muy fáciles de integrar y permiten una exactitud de medición muy alta de entre 0,01 % y 0,05 % Fnom.

Para los diferentes requerimientos, WIKA tiene todas las geometrías típicas de células de carga en su portafolio. Por supuesto, también hay disponibles kits de montaje a medida, así como módulos completos de pesaje.

Una aplicación típica es el procesamiento por lotes, en el que se dosifican y luego se mezclan diferentes proporciones de diferentes componentes. Las células de carga WIKA, muy precisas y estables, permiten dosificar las porciones de forma rápida y precisa. Una característica especial de nuestras células de carga es su insensibilidad a las fuerzas transversales.

Tecnología de pesaje
Tecnología de pesaje

Los siguientes 9 productos coinciden con tu selección: ¿No has encontrado el producto? Por favor, ponte en contacto con nosotros.