Actualmente no hay documentos en su lista de deseos. Puede agregar todos los documentos de la zona de download en su lista de deseos. Seleccione por ello el idioma deseado mediante el icono de la bandera.
Calibración en baños
Los baños de calibración WIKA son dispositivos optimizados para la calibración de sondas de temperatura, tanto en departamentos de producción, como en el laboratorio.
Para realizar la calibración se someten el patrón y el instrumento a calibrar a la misma temperatura. Una vez alcanzada una temperatura estabilizada se procede con la lectura de los instrumentos o se miden las señales de salida para comparar los valores con los del patrón.
Para minimizar la incertidumbre del baño de calibración se necesita de una instalación de control de temperatura que proporciona una distribución homogénea de la temperatura y una elevada constancia temporal en el rango de calibración. Los baños cumplen estos requisitos.
Otro factor importante, aparte del baño, es líquido térmico aplicado. Para su selección hay que considerar una buena conductividad térmica y una baja viscosidad. Además los líquidos deben ser inerte, inflamable, presentar una baja presión de vapor, no debe descomponerse químicamente, y debe mantener sus propiedades en una amplio rango de temperatura.
En aplicaciones prácticas los aceites de silicona demostraron su idoneidad.
Rangos de temperatura desde -45 ... +300 °C
Los baños de calibración se ofrecen en dos versiones:
Los instrumentos se aplican en laboratorios de calibración y en departamentos de control y medición para la calibración de termómetros.
Manejo fácil
Los baños de calibración disponen de un depósito con control de temperatura con una profundidad efectiva de 200 mm. Con la profundidad de inserción máxima de los instrumentos a medir de 200 mm se reducen los errores de disipación térmica y se minimizan por lo tanto los errores de medición.