Mayor eficiencia de refrigeración gracias a soluciones de medición inteligentes

Al convertir los datos de medición en información operativa, WIKA ayuda a los operadores de data centers a reducir el consumo energético, gestionar la complejidad y mantener entornos informáticos fiables y de alta densidad.

Las soluciones para data centers de WIKA permiten aplicaciones de refrigeración tanto por aire como por líquido, con soluciones de medición robustas para equipos clave como las unidades de tratamiento de aire (AHU), los sistemas CRAC/CRAH, las unidades de distribución de refrigeración (CDU), las enfriadoras, los intercambiadores de calor y las torres de refrigeración.

Estas soluciones, que proporcionan datos fiables en tiempo real, ayudan a los operadores a optimizar los procesos de refrigeración, mejorar la eficiencia energética e identificar desviaciones antes de que afecten al tiempo de actividad.

Ampliación con refrigeración líquida

La refrigeración líquida se está convirtiendo rápidamente en una tecnología clave para la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento (HPC) y otras cargas de trabajo de alta densidad. En comparación con la refrigeración por aire tradicional, permite una eliminación del calor más eficiente, admite mayores densidades de racks y contribuye a hacer frente a las crecientes demandas de energía. Lo que antes era una aplicación de nicho es ahora un factor clave para el funcionamiento escalable, energéticamente eficiente y sostenible de los data centers.

La medición precisa del caudal, la temperatura, la presión y el nivel es esencial para mantener el equilibrio del sistema y garantizar una transferencia de calor eficiente. En entornos de alta densidad, una supervisión precisa ayuda a detectar desviaciones de forma temprana, a prevenir puntos calientes locales y a garantizar un rendimiento fiable de la refrigeración.

Nuestras soluciones destacadas incluyen

Las soluciones de medición de WIKA dan soporte a toda la cadena de valor de la refrigeración, desde los sistemas centrales de las plantas hasta las aplicaciones a nivel de rack, lo que permite una mayor visibilidad y control. Entre sus productos estrella se encuentran los sensores de caudal, los sensores de presión, los sensores de temperatura y los sensores de nivel, que se utilizan en sistemas de refrigeración por líquido y por aire para garantizar un funcionamiento eficiente, fiable y con un bajo consumo energético.

Busquemos la mejor solución juntos.

El equipo de especialistas de WIKA está disponible para acompañarte en cada proyecto. Ofrecemos asesoramiento basado en nuestra amplia experiencia en múltiples industrias.