Sensores de radar

Fiabilidad máxima para todos

El nuevo ILT-C01 ofrece mediciones de nivel fiables en diversas aplicaciones industriales y en condiciones difíciles. Mientras que otras tecnologías tienen dificultades para realizar mediciones precisas en presencia de polvo, espuma o vibraciones, nuestro sensor basado en radar no se ve afectado en absoluto.

Diseñado para garantizar la fiabilidad, el compacto ILT-C01 proporciona datos de nivel de gran precisión para líquidos y sólidos en una amplia variedad de sectores y aplicaciones, incluidas las máquinas de trabajo móviles. Con el nuevo sensor de nivel de WIKA, ya no es necesario lidiar con las complicaciones ni asumir los costes que conllevan las soluciones complejas de gama alta. Fácil de implementar. Es fácil confiar en él. Durante más tiempo del que podrías imaginar.

Detección sin contacto. Funcionamiento sin desgaste.

Detección sin contacto. Funcionamiento sin desgaste.

Gracias a su tecnología de medición de nivel por radar no invasiva, el ILT-C01 está protegido contra el desgaste y las imprecisiones en las mediciones provocadas por la acumulación de residuos. Su tecnología de medición sin contacto garantiza una larga vida útil y unos requisitos de mantenimiento mínimos.
Fácil de instalar. En cualquier lugar.

Fácil de instalar. En cualquier lugar.

Con solo 49,5 mm de longitud, el ILT-C01 es la solución perfecta para aplicaciones con espacio de instalación limitado. Ya sea para depósitos de expansión, diseños complejos de contenedores o maquinaria móvil, este pequeño sensor de nivel se puede integrar fácilmente en casi cualquier entorno.
Datos fiables. Pase lo que pase.

Datos fiables. Pase lo que pase.

Vibraciones, inclinaciones, polvo, vapor de agua, neblina de aceite, condiciones de viento, altas temperaturas del medio: el ILT-C01 proporciona datos precisos a largo plazo en condiciones de funcionamiento exigentes. Esto hace que las aplicaciones sean más seguras y te libera de la preocupación por los inevitables tiempos de inactividad y fallos.
Solo se necesita un sensor.

Solo se necesita un sensor.

Con el ILT-C01, no es necesario mantener un amplio stock de productos. Gracias al diseño de su sensor, se puede integrar en muchos de sus productos y adaptarse a las condiciones específicas de cada instalación. Esto te ahorra gastos de almacenamiento y el esfuerzo de tenerlo todo a mano.
Mide lo que necesites. Donde lo necesites.

Mide lo que necesites. Donde lo necesites.

El ILT-C01 mide niveles y distancias con precisión allí donde se necesita, ya sea en aplicaciones con agua caliente, líquidos a base de aceite, medios altamente viscosos o abrasivos, materiales a granel o entornos polvorientos. Se garantiza una precisión repetible en cualquier circunstancia, lo que convierte al ILT-C01 en una excelente opción para diversos escenarios de aplicación.