Plataforma IIoT

IIoTPlatform_en-co_Image_2

Centro para tus datos

En WIKA sabemos que cada sector industrial es único y tiene requisitos específicos. Por eso hemos desarrollado una plataforma IIoT que puede personalizar según tus necesidades e integrar perfectamente en tu entorno.

La plataforma IIoT de WIKA es el centro neurálgico para la recopilación y el procesamiento de datos en tu planta. Agrupa información procedente de sensores, dispositivos y otras fuentes, y crea una transparencia integral del proceso mediante la documentación automatizada.

La plataforma te proporciona información detallada sobre el estado y los procesos de tu maquinaria y tus plantas. Gracias al aprendizaje automático, las soluciones de mantenimiento predictivo pueden implementarse de forma rápida y sencilla. La transparencia del proceso obtenida permite evitar paradas imprevistas y operar tu planta de manera aún más eficiente.

Integración perfecta

La integración perfecta de una solución IIoT en tu entorno de sistemas es fundamental para el éxito de la transformación digital. La plataforma de WIKA toma los valores medidos y los vincula para que estén disponibles de forma consolidada exactamente donde los necesita, independientemente de los sistemas SCADA, ERP, de control de procesos y de gestión de información de procesos que utilice.

Gracias a una arquitectura modular, garantizamos un intercambio de datos fácil y seguro con sus soluciones de TI/TO existentes. Lo conseguimos mediante protocolos estandarizados como REST API, WebSocket, MQTT y OPC UA, así como mediante el desarrollo de interfaces específicas para cada cliente que satisfagan requisitos especiales. Para garantizar una transmisión fluida de la señal, la plataforma de WIKA también es compatible con todos los estándares de conectividad habituales.

Configuración flexible

La plataforma IIoT de WIKA sirve de base para una digitalización escalable, fácil de usar y preparada para el futuro. La solución no solo es compatible con una amplia gama de dispositivos inteligentes y sensores, sino que también se puede ampliar de manera flexible en cuanto a su gama de funciones y ámbito de uso. Las aplicaciones individuales se pueden personalizar según tus necesidades con solo unos pocos clics. Simplemente configura tu plataforma personalizada utilizando la función de arrastrar y soltar.

Seguridad de datos fiable

La integridad de tus datos es nuestra máxima prioridad. La plataforma IIoT de WIKA se aloja como solución en la nube en centros de datos certificados o como solución local en tu servidor local. Todos los niveles, desde el sensor hasta la aplicación final, están orientados a la ciberseguridad. Ya sea en la nube o in situ, los estándares de seguridad multicapa protegen sus datos contra el acceso y la manipulación no autorizados.

Funciones de la plataforma IIoT de un vistazo

  • Gestión de dispositivos: configuración centralizada y supervisión en tiempo real de todos los sensores y dispositivos conectados.
  • Integración de datos: conexión con ERP, PIMS y otros sistemas.
  • Análisis avanzados: análisis basados en IA, mantenimiento predictivo y optimización de procesos.
  • Visualización: visualización en paneles de control claros y libremente configurables.
  • Ciberseguridad: concepto de seguridad informática con medidas a nivel de terminales, redes, aplicaciones, infraestructura en la nube y usuarios.

Más información sobre nuestras soluciones IIoT: