Balanza de presión
Versión automática hasta 5.000 bar [72.500 lb/pulg]]
Aplicaciones
- Combinación de automatización y balanza de presión primaria de alta precisión
- Una solución potente para probar y calibrar sensores de presión de alta calidad
- Calibración y verificación automáticas de equipos a presión
- Calibración de grandes volúmenes
Características
- Incertidumbre de medición total de hasta 30 ppm de lectura
- Disponible en 5.000 bar [72.500 lb/pulg²] hidráulicos
- Sistema de carga de pesas automático con una resolución de hasta 0,1 g
- Generación automática de presión
Descripción
Patrones primarios de referencia
Las balanzas de presión son estándares de presión fundamentales de alta precisión que definen la unidad derivada de la presión directamente de las unidades básicas de masa, longitud y tiempo según la fórmula p = F/A. La medición directa de la presión con una balanza de presión en combinación con los conocimientos de DH-Budenberg garantiza las mejores especificaciones metrológicas del mercado.
- Sistemas de pistón-cilindro de alta calidad (elevada rotación libre y estabilidad a largo plazo)
- Protección y manejo fácil del juego de pesas
Este tipo de balanza de presión ha sido probado exitosamente en institutos y organismos nacionales, laboratorios de calibración y en numerosas aplicaciones industriales.
Calibración de gran volumen
El CPB9500 ha sido desarrollado para proporcionar no sólo las mejores especificaciones metrológicas posibles, sino también para satisfacer los requisitos de la industria.
Gracias a los elevados valores MTBF, el sistema de generación de presión del CPB9500 también puede generar y controlar presiones para grandes volúmenes de prueba.
Automatización y metrología
La bomba de husillo servo-controlada para generación de presión, combinada con la detección óptica integrada para medir la posición del pistón brinda un control de presión preciso y fiable. El juego de pesas protegido en un bastidor se maneja con cuidado, proporcionando la máxima estabilidad. Por último, la presión se corrige de forma totalmente automática, teniendo en cuenta todos los parámetros ambientales.
El CPB9500 está disponible con un sistema de manipulación de masas de precisión hidráuliica. Para el cumplimiento óptimo de los requisitos especiales, se dispone de una amplia gama de sistemas de pistón-cilindro.