El switchGAUGE modelo 532.5x se utiliza en cualquier aplicación que requiere la indicación de la presión del proceso in situ y conmutar simultáneamente circuitos eléctricos. Los contactos eléctricos cierran y abren los circuitos eléctricos en función de la posición de la aguja de los instrumentos de medición.
Los contactos eléctricos pueden ajustarse a lo largo de toda la escala (véase DIN 16085); se montan preferiblemente debajo de la esfera, en algunos casos también en la esfera. Independientemente del ajuste, la aguja (que funciona como indicador del valor actual) puede moverse libremente a través de toda la escala.
El indicador del valor nominal puede ajustarse mediante una llave de ajuste desmontable en la mirilla.
Si los contactos eléctricos disponen de varios contactos, es posible también ajustar solamente un valor nominal. El instrumento inicia la conmutación si la aguja del valor actual pasa por el valor nominal previamente ajustado.
El manómetro ha sido fabricado según DIN 16085 y cumple con todos los requerimientos de las normas (EN 837-3) y prescripciones acerca de una indicación en sitio de la presión de servicio en depósitos a presión.Los contactos eléctricos disponibles incluyen contactos magnéticos de ruptura brusca, contactos Reed, contactos inductivos y contactos electrónicos.
Los contactos inductivos pueden utilizarse en áreas potencialmente explosivas.