WIKA

LS-1000: la sonda pozo sumergible con seguridad intrínseca que combina precisión, fiabilidad y versatilidad para la monitorización de líquidos en entornos industriales complejos.

Sabadell, noviembre 2025 – WIKA presenta el instrumento LS-1000, una sonda de pozo sumergible diseñada para la medición hidrostática continua de nivel de líquidos, incluso en condiciones ambientales complejas y con requisitos de seguridad elevados. Gracias a su diseño robusto, a las certificaciones internacionales para áreas peligrosas y a su facilidad de instalación, la sonda LS-1000 representa una solución técnica y estratégica para los fabricantes de equipos originales y los integradores de sistemas que operan en sectores industriales críticos.

La medición hidrostática de nivel es una de las tecnologías más fiables y versátiles para la monitorización de líquidos. Basada en la presión ejercida por la columna de fluido, esta técnica es insensible a muchas propiedades físicas del líquido, como la conductividad, la viscosidad o la constante dieléctrica, e independiente de la geometría del depósito.
La sonda de pozo sumergible intrínsecamente segura LS-1000 aprovecha este principio para ofrecer una medición precisa y estable en el tiempo, con una deriva de señal mínima y una larga vida útil.

La sonda es especialmente indicada para aplicaciones en estaciones elevadoras de aguas residuales, donde la presencia de lodos, fibras y partículas requiere una estructura resistente y materiales seleccionados para garantizar la máxima fiabilidad. En los depósitos de AdBlue, la sonda LS-1000 garantiza una monitorización constante y segura, contribuyendo al cumplimiento de la normativa medioambiental de los vehículos. En las estaciones de bombeo, la sonda permite un control eficiente del nivel, reduciendo los tiempos de inactividad y optimizando el funcionamiento de las instalaciones. También es ideal para la monitorización de depósitos de combustible y aceite, gracias a su compatibilidad con líquidos agresivos y a la posibilidad de funcionar en áreas clasificadas como ATEX, IECEx.

La sonda LS-1000 es fácil de instalar: se sumerge directamente en el líquido mediante un cable de conexión, sin necesidad de realizar modificaciones estructurales en el depósito. El cable, disponible en PVC o FEP, está diseñado para resistir la presión y los agentes químicos, mientras que la entrada del cable está sellada herméticamente para evitar infiltraciones incluso a grandes profundidades. La estructura de acero inoxidable 316L garantiza la resistencia a la corrosión, y la protección IP68 permite una inmersión permanente.

La célula de medición está optimizada para resistir fluidos contaminados, abrasivos o que contienen partículas, y se puede limpiar fácilmente. La electrónica integrada convierte la señal en formato industrial estándar con alta precisión y está protegida contra sobretensiones, lo que hace que la sonda
LS-1000 también sea adecuada para instalaciones exteriores expuestas a rayos.

Una ventaja adicional es la posibilidad de funcionamiento con batería, gracias a la salida raciométrica de bajo consumo (< 5 mA), que hace que el instrumento sea adecuado también para instalaciones remotas o en entornos sin alimentación continua. En contextos en los que la temperatura del fluido puede variar, es posible integrar una sonda de temperatura para compensar las variaciones de densidad y mantener la precisión de la medición.

La sonda de pozo LS-1000 no es simplemente un sensor, sino una solución completa para el control del nivel en entornos industriales. Su fiabilidad, facilidad de uso y compatibilidad con una amplia gama de líquidos y condiciones operativas la convierten en la opción preferida para quienes buscan un alto rendimiento, seguridad certificada y bajos costes de gestión.


Número de caracteres: 3.800
Palabra clave: sonda de pozo