- Recursos
- Historias de éxito
- Monitorización inteligente de sistemas de alcantarillado para unos procesos subterráneos eficientes
Monitorización inteligente de alcantarillado para unos procesos subterráneos eficientes
¿Cómo se puede supervisar de forma eficaz la presencia de atascos en el alcantarillado sin necesidad de realizar inspecciones constantes in situ? La respuesta: el sistema PMD de Janssen Riotech. Consta de dos módulos: un módulo sensor que mide la presión de llenado, la contrapresión y la temperatura de los tapones de alcantarillado y envía los datos de forma inalámbrica al módulo de comunicación, que a su vez los transmite a una plataforma en la nube. A través deLoRaWAN®, los datos de estado de los tapones inflables se transmiten periódicamente a una plataforma en la nube y pueden supervisarse cómodamente a distancia. Al mismo tiempo, se genera una documentación digital completa de la prueba de presión, al tiempo que se detectan y notifican de inmediato las caídas de presión. Los robustos sensores de presión de WIKA (PEW-1000, PEU-20/21) garantizan una medición precisa de la presión interna, mientras que los registros automáticos y los paneles de control detallados aportan transparencia y seguridad, desde el pozo hasta la oficina.
«Con el sistema PMD hemos dado un paso decisivo hacia la digitalización. Antes, nuestros procedimientos de prueba eran manuales; hoy en día son más precisos, más rápidos y más sostenibles. «La solución ofrece a nuestros clientes un control total y les permite ahorrar un tiempo muy valioso en sus operaciones».
John Custers
Director general de Janssen Riotech
«La combinación de una detección precisa y una aplicación práctica demuestra lo que se puede lograr cuando la tecnología y la experiencia se unen». Hemos colaborado con Janssen Riotech en el desarrollo del sistema PMD, tanto en lo que respecta al hardware como al software en la nube. «Esta solución hace que el funcionamiento de la red de alcantarillado sea más transparente, más seguro y más eficiente».
Philipp Lausberger
Especialista en aplicaciones de IIoT en WIKA
Nuestras soluciones
Descubre más sobre las historias de éxito de nuestros clientes
Contacto
¿Te gustaría saber más sobre los sensores de presión PEW y PEU de WIKA? Ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de asesorarte.