Los transmisores de nivel modelo FLR_SC con cadena Reed se utilizan para la medición de nivel en medios líquidos. Ellos operan en base al principio de flotación con transmisión magnética.
El sistema magnético del flotador acciona en el tubo guía una cadena de medición de resistencias, que corresponde a un circuito potenciométrico de 3 hilos. La tensión generada de esta forma es proporcional al nivel de llenado.
La tensión de medición es de graduación muy fina y por lo tanto casi continua, debido a la rejilla de contacto de la cadena de medición de resistencias. Según los requerimientos, disponemos de distintas separaciones de contacto.
El transmisor de cabezal en la caja puede configurarse de forma inalámbrica a través de una aplicación. El transmisor de cabezal comunica los valores medidos, a través de Bluetooth®, a un dispositivo como un teléfono inteligente o una tableta, que muestra el nivel gráficamente. Además, la descripción del instrumento, el número de TAG y también las marcas de 0 % y 100 % pueden configurarse fácilmente a través de la app.