Los sistemas de separadores son óptimos para proteger el instrumento contra medios agresivos, adhesivos, cristalizantes, corrosivos viscosos, contaminantes o tóxicos. La membrana en acero inoxidable realiza la separación hacia el medio. La presión se transmite al instrumento de medición mediante un líquido de transmisión en el interior del sistema de separadores.
Numerosas opciones, por ejemplo diferentes formas constructivas o materiales, permiten una cantidad casi ilimitada de aplicaciones. El tipo de conexión y el método elemental de fabricación son importantes criterios de clasificación.
Para más informaciones sobre separadores y sistemas de separadores puede consultar la hoja técnica IN 00.06 „Aplicación, modo de funcionamiento, diseño “.
El DSS22F cumple con todas las exigencias de la industria alimentaria. La excelente idoneidad para productos alimentarios es debido a la facilidad de limpiar el lugar de medición sin desmontaje. El instrumento cumple con los requisitos de CIP (Cleaning in Place) y SIP (Sterilisation in Place)
La conexión clamp permite también un desmontaje fácil y por lo tanto una limpieza a fondo con sustitucion de la junta.
La construcción resistente, completamente soldada en acero inoxidable garantiza una larga vida útil y una estanqueidad duradera