Desgranges & Huot: patrones primarios para la máxima precisión metrológica
Un siglo de precisión en la medición primaria de la presión
Desde hace más de un siglo, Desgranges & Huot es una referencia en el ámbito de la medición de presión primaria. Este reconocido fabricante francés, que ahora forma parte de la división de tecnología de calibración de WIKA, sigue prestando servicio a laboratorios de calibración, institutos nacionales de metrología (INM) y aplicaciones industriales que requieren los más altos niveles de precisión de medición y estabilidad a largo plazo.
¿Por qué elegir los patrones primarios de Desgranges & Huot?
Incertidumbre de medición de hasta 20 ppm
Los sistemas de pistón y cilindro de Desgranges & Huot alcanzan incertidumbres de medición publicadas de tan solo 20 ppm, lo que cumple con los requisitos de la realización primaria de la presión al más alto nivel metrológico. Estos sistemas de pistón y cilindro constituyen la base para establecer y mantener la trazabilidad de la presión en las jerarquías de calibración nacionales e industriales.
Variantes de instrumentos que abarcan desde 20 bar hasta 5.000 bar
La gama de Desgranges & Huot incluye cinco modelos de instrumentos que cubren todo el rango de presión:
- Patrones primarios neumáticos a partir de 20 bar
- Equipos de ensayo hidráulico por peso muerto de hasta 5.000 bar
Cada plataforma puede configurarse adicionalmente con unidades de pistón y cilindro (PCU) específicas para cada aplicación y conjuntos de masas, lo que permite a los laboratorios optimizar la incertidumbre de medición para sus rangos de calibración objetivo.
Calibración acreditada por el NMI y el COFRAC
Todos los instrumentos de Desgranges & Huot están disponibles con una calibración realizada directamente por un instituto nacional de metrología o un laboratorio acreditado por el COFRAC. Esto garantiza la trazabilidad directa a las unidades del Sistema Internacional (SI) al más alto nivel posible, con acreditación completa según la norma ISO/IEC 17025 y reconocimiento en el marco de los acuerdos de reconocimiento mutuo de la ILAC-MRA. La calibración con el LNE u otros institutos nacionales de metrología puede reducir aún más las incertidumbres que se pueden alcanzar con el patrón primario CPB6000.
Rendimientoy estabilidad demostrados a largo plazo
Los institutos nacionales de metrología de los seis continentes confían en los instrumentos de Desgranges & Huot como su principal referencia de presión. Esta confianza de larga data refleja la extraordinaria estabilidad a largo plazo, las excelentes características de funcionamiento y el rendimiento de medición reproducible que se han logrado a lo largo de décadas de funcionamiento.
Tradición artesanal combinada con tecnología moderna
Los sistemas de pistón y cilindro de Desgranges & Huot también constituyen el núcleo de los instrumentos avanzados de WIKA. Los sistemas de pistón y cilindro (PCU) de Desgranges & Huot se utilizan en nuestro probador digital de peso muerto CPD8500 y en el equilibrador de presión automático CPB9500, diseñados para aumentar el rendimiento con un nivel de precisión metrológico.
¿Dónde se utilizan los patrones primarios de Desgranges & Huot?
Laboratorios de calibración
Los patrones de presión primarios de Desgranges & Huot sirven como instrumentos de referencia para la calibración de:
- Manómetros digitales
- Sensores de presión
- Normas de transferencia
- Instrumentos industriales de medición de presión
Admiten la calibración de presión tanto neumática como hidráulica en todo el rango de funcionamiento.
Institutos nacionales de metrología (INM)
Los institutos nacionales de metrología de todo el mundo utilizan los sistemas de pistón y cilindro de Desgranges & Huot para la realización primaria de la presión. Estos instrumentos constituyen la base metrológica para establecer la trazabilidad al SI y respaldar las comparaciones internacionales de medidas en el marco del CIPM-MRA.
Industrias de procesos y energía
Sectores como el de la industria química, el petrolero y gasístico y el de la generación de energía requieren una infraestructura de calibración capaz de garantizar la medición de la presión en aplicaciones críticas para la seguridad. Los instrumentos de Desgranges & Huot proporcionan los patrones de referencia necesarios para garantizar la integridad de las mediciones en estos entornos exigentes.
Soluciones integradas con tecnología de calibración de WIKA
Como parte de WIKA, los instrumentos de Desgranges & Huot cuentan con el respaldo de una amplia gama de soluciones de calibración:
- Sistemas de calibración multiparamétricos: equipos de calibración de presión, temperatura y parámetros eléctricos de un único proveedor
- Capacidad de servicio a nivel mundial: servicios de calibración in situ, programas de mantenimiento preventivo y servicios de laboratorio acreditados disponibles en más de 40 países
- Gestión digital de la calibración: soluciones de software para la gestión de flujos de trabajo, la documentación y el cumplimiento normativo
- Monitorización del estado: soluciones basadas en el IIoT para la supervisión del estado de los instrumentos y el mantenimiento predictivo
Este enfoque integrado permite a los laboratorios estandarizar su infraestructura de calibración sin dejar de contar con conocimientos especializados en todos los parámetros de medición.
Colaboración a largo plazo en la medición primaria de presión
Desgranges & Huot cuenta con más de un siglo de desarrollo continuo en el campo de la medición primaria de presión. Junto con la infraestructura global de asistencia técnica y servicio de WIKA, esta trayectoria ofrece a los laboratorios de calibración y a los institutos de metrología una colaboración a largo plazo para satisfacer sus necesidades en materia de medición de presión.
La integración de la empresa en el Grupo WIKA nos permite, además de nuestros innovadores desarrollos de productos, ampliar de forma permanente y sostenible la división de tecnología de calibración. De este modo, ahora podemos ofrecerte una atractiva gama de productos en todas las clases de precisión, desde patrones primarios hasta reguladores de presión.
Si buscas patrones de presión primarios, balanzas de presión o servicios de calibración de presión acreditados, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Obtén aquí una visión general de nuestras balanzas de presión: