WIKA
Modelos CS6S, CS6H, CS6L

Controlador PID de temperatura

Contacto comercial

+57 317 5706449

info.co@wika.com

Formulario de contacto
DetallesDescargasArtículos estándarConfigurador

Aplicaciones del controlador PID de temperatura

  • Instalaciones industriales y hornos industriales
  • Industria de proceso
  • Industria de plásticos
  • Ventilación y aire acondicionado
  • Aplicaciones industriales en general

Características del controlador PID de temperatura

    • Modos de control configurables (PID, PI, P, PD, ON/OFF)
    • Optimización automatizada incorporada
    • Salidas de control por seleccionar. Relé, nivel lógico o 4 ... 20 mA
    • Entrada multifuncional para Pt100, termopares y señales estándar de la industria
    • Disponible con cajas de 3 tamaños distintos

Características del controlador PID de temperatura

Los controladores PID de temperatura de la serie CS6x son adecuados para la indicación, control y monitorización de temperaturas.

Los controladores PID de temperatura disponen de una entrada multifuncional que permite la configuración de la entrada del sensor. Esta solución mejora considerablemente la flexibilidad del controlador y simplifica el almacenaje. El controlador PID de temperatura ofrece también una monitorización de los valores nominales.

Los parámetros de control pueden ajustarse dentro de amplios intervalos. Además se puede activar una optimización automatizada para ajustar los parámetros adecuados.

Para configurar la salida de control se selecciona un relé (controles lentos) o un nivel lógico para regular los relés semiconductores electrónicos (controles rápidos y elevadas cargas eléctricas) o una salida continua 4...20 mA.

Como opción se ofrece un controlador PID de temperatura con segunda alarma para la monitorización del valor nominal y del bucle de control y una alarma de quemado del calentador para la monitorización de la salida o alternativamente una segunda salida de control.

Además ofrecemos un interfaz serial RS-485.