Campos de aplicación
Las bombas de comparación sirven para generar presión para comprobación, ajuste y calibración de instrumentos mecánicos y electrónicos mediante mediciones comparativas. El usuario puede efectuar estas pruebas de presión en el laboratorio o en el taller, o in situ.
Fácil manejo
Para un acercamiento exacto de los puntos de medición, las bombas de prueba de comparación disponen de una palanca en cruz de ajuste de precisión del husillo. Las bombas desta-can en particular por el movimiento suave del husillo manual incluso en caso de presiones muy elevadas. Además, esta serie de modelos se caracteriza por el husillo giratorio que se desplaza solamente en el interior del cuerpo de la bomba.
De este modo se suprime un momento de flexión desfavorable.
en un husillo desenroscado. Especialmente para la utilización en el campo se ofrece la ventaja de que el giro del husillo no provoca ningún cambio de las dimensiones de estas bombas durante el funcionamiento.
En caso de las dos bombas de prueba de comparación, los volúmenes de prueba grandes pueden llenarse y precomprimirse fácilmente mediante la bomba de precarga integrada.
Modo de funcionamiento sencillo
Si se conectan el instrumento a probar y un medidor de referencia con suficiente precisión a la bomba de prueba, al accionar ésta se emplea la misma presión sobre ambos medidores.
Comparando ambas lecturas con presiones discrecionales puede efectuarse una comprobación de la exactitud de medición o un ajuste del instrumento a comprobar.