La supervisión de líneas eléctricas es un sistema inteligente para supervisar líneas de alta tensión. Los sensores autoalimentados se instalan directamente en las líneas y registran la inclinación, la temperatura, la carga de corriente y otros datos de funcionamiento. Esto maximiza la capacidad de conducción de corriente (ampacidad) y permite detectar en una fase temprana la holgura de la línea, la formación de hielo y posibles daños. La comunicación inalámbrica y cifrada permite una transmisión de datos fiable incluso en condiciones difíciles. El sistema ayuda a los operadores de la red eléctrica a optimizar la capacidad de las líneas, evitar cortes de suministro y planificar las medidas de mantenimiento de forma más eficiente.