Infraestructura física en los data centers
Una gestión fiable de las instalaciones gracias a una supervisión precisa
WIKA ofrece soluciones de medición para infraestructuras de data centers cada vez más complejas, lo que proporciona una mayor visibilidad de las condiciones ambientales, los sistemas de seguridad y los activos de las instalaciones.
Entre sus aplicaciones se incluyen la detección de fugas, los sistemas de extinción de incendios, la supervisión del almacenamiento de combustible y el control ambiental de espacios no habitados.
Al proporcionar datos precisos y en tiempo real, estas soluciones ayudan a identificar los riesgos de forma temprana, mejoran la eficiencia operativa y facilitan el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
Apoyo a la infraestructura crítica de los data centers
Los centros de datos están sujetos a unos requisitos cada vez más exigentes en materia de seguridad, resiliencia y cumplimiento normativo. Mantener la visibilidad de todos los sistemas de las instalaciones —incluida la infraestructura del edificio, el control ambiental, los sistemas de seguridad y las instalaciones de almacenamiento— es esencial para detectar los riesgos de forma temprana, cumplir con los requisitos normativos y garantizar la continuidad de las operaciones.
La supervisión de parámetros como la temperatura, la humedad, la presión y las fugas ayuda a mantener unas condiciones ambientales estables y a evitar interrupciones en el funcionamiento.
Nuestras soluciones destacadas incluyen:
FSM-6100
FLC-1222
Las soluciones de medición de WIKA respaldan la infraestructura crítica de las instalaciones, lo que permite una mayor visibilidad y control en el seguimiento medioambiental, los sistemas de seguridad y las operaciones de las instalaciones. Entre sus productos principales se incluyen sensores para la monitorización de la temperatura, la presión y la humedad, así como soluciones para la detección de fugas y sistemas de protección contra incendios. Proporcionan los datos necesarios para detectar los riesgos de forma temprana, facilitar el cumplimiento normativo y garantizar la fiabilidad de las operaciones.
Busquemos la mejor solución juntos.
El equipo de especialistas de WIKA está disponible para acompañarte en cada proyecto. Ofrecemos asesoramiento basado en nuestra amplia experiencia en múltiples industrias.