Infraestructura en red
Nuestra experiencia como socio de soluciones del sector nos ha demostrado una y otra vez que recopilar los parámetros de las plantas y otros datos es fundamental para un funcionamiento fiable y, por lo tanto, la clave de la competitividad. Para crear una infraestructura digital en red, es necesario digitalizar los puntos de medición de las plantas, que a menudo están muy dispersos, e integrarlos en los sistemas existentes.
Para lograrlo de la forma más eficiente posible, WIKA se ha especializado en proporcionar soluciones IIoT sencillas, rápidas y escalables para la transmisión de valores medidos. Los sensores autoalimentados envían los valores medidos de forma inalámbrica a una pasarela a través de una red de área amplia de baja potencia (LPWAN). Desde allí, los datos se envían a un servidor de red central, se descifran y se transmiten a sus sistemas a través de interfaces. WIKA te ayuda en la planificación, implementación e integración de su red LPWAN privada.
Transmisión de datos escalable
WIKA te ofrece una amplia gama de tecnologías de comunicación para una transmisión de datos segura y fiable, tanto en redes privadas comoLoRaWAN® ymioty®, como en redes públicas móviles, tales como LTE/5G, LTE-M y NB-IoT.
Además de la selección de la tecnología de transmisión óptima, el éxito de la digitalización en el campo también depende de una escalabilidad perfecta. El elemento más importante aquí es el servidor de red, que gestiona los terminales de forma centralizada. Independientemente de si tu planta cuenta con uno o varios miles de puntos de medición, WIKA, junto con su socioLORIOT®, ofrece una solución estandarizada y, por lo tanto, preparada para el futuro.
Intercambio seguro de información
La conectividad implica mucho más que simplemente conectar dispositivos entre sí: es fundamental que las conexiones sean seguras y fiables. Ya sea para la transmisión de datos entre dispositivos IIoT en el campo o entre puertas de enlace y servidores, WIKA ofrece estándares industriales, cifrado y métodos de autenticación seguros. Con una gestión de red profesional y altamente escalable, cifrado de extremo a extremo y las últimas funciones de seguridad informática de vanguardia, garantizamos que tus datos estén protegidos de forma óptima en cada etapa.
Dado que la seguridad de tus datos es primordial, nuestras soluciones en la nube se alojan en centros de datos certificados. Como alternativa, ofrecemos todas las soluciones en las instalaciones del cliente. El servidor de red está instalado localmente en las instalaciones de tu empresa. WIKA y su socioLORIOT® también cuentan con las certificaciones ISO 9001 e ISO 27001.
LoRaWAN® es un protocolo LPWAN ampliamente utilizado. Ofrece conectividad segura y escalable para el IIoT. LoRaWAN® te permite configurar una red privada que garantiza la seguridad de los datos y permite una gestión eficiente de los dispositivos.
La alianzamioty® es una comunidad de proveedores y usuarios de IIoT que ha desarrolladomioty®, una tecnología LPWAN conjunta para la industria. Como miembro fundador, WIKA apoya esta solución innovadora.mioty® ofrece comunicación de baja potencia con un largo alcance. El protocolo inalámbrico es ideal para aplicaciones IIoT con largas distancias y terrenos difíciles.
LORIOT® se fundó en Suiza en 2015 y es una empresa líder especializada en la implementación y el funcionamiento de redes IIoT para empresas de todo el mundo. ConLORIOT® como socio y nuestros expertos internos en TI y tecnología operativa (OT), te apoyamos desde la fase de concepción hasta la implementación de tu solución.
Más información sobre nuestras soluciones IIoT:
Dispositivos IIoT