Termopares de superficie

Termopares de superficie de alta calidad de WIKA

El propósito de la medición de temperatura para superficies de tubería consiste en determinar su vida útil, monitorizar su evolución y proporcionar equipos de protección para el área interior de una instalación. Gracias a la precisión de los sensores de superficie, los clientes pueden prolongar la vida útil de los tubos y optimizar la producción en las operaciones de calentamiento de su planta. La gama de termopares de superficie WIKA incluye los termopares REFRACTO-PAD®, V-PAD®, XTRACTO-PAD® y WELD-PAD® y cada solución está adaptada a la aplicación específica. Además de estos termopares de superficie, WIKA ofrece servicios de instalación, que constituyen un elemento clave para el éxito de una solución de revestimiento tubular.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Sustituirá en el futuro el WIKA Build ID a los códigos de WIKA?

No, el Build ID no sustituirá a los códigos de WIKA. Al realizar un pedido, WIKA proporcionará siempre un código WIKA, cuya validez estándar no está limitada en el tiempo.

¿Hay que comprar todos los accesorios para reemplazar un XTRACTO-PAD® (tipo TC59-X)?

No. Las abrazaderas de tubo, el tubo deslizante con placa de soldadura y la pantalla térmica se reutilizan. Sólo se debe
sustituir el elemento sensor. No es necesario soldar.

¿Qué es el WIKA Build ID?

El WIKA Build ID es un código único de siete dígitos que guarda temporalmente la configuración individual de un instrumento WIKA. La configuración WIKA puede guardarse, compartirse y utilizarse posteriormente mediante el Build ID.