Separadores de membrana

El separador de membrana ideal para cada proceso

Los separadores de membrana (a menudo también llamados separadoes químicos), montados a manómetros, transmisores de proceso, presostatos, etc., son reconocidos y valorados internacionalmente para aplicar en las tareas de medición más difíciles. Gracias a los separadores, se pueden aplicar instrumentos de medición en temperaturas extremas entre -90 ... +400 °C y medios agresivos, corrosivos, heterogéneos, abrasivos, altamente viscosos o tóxicos. Para cada aplicación de los separadores ofrecemos el diseño, el material y líquidos de relleno perfectos.

¿Qué son los separadores de membrana?

Separadores de membrana, también conocidos como separadores remotos o separadores químicos, tienen básicamente dos funciones. En primer lugar, separan el dispositivo de medición del medio y, en segundo lugar, transmiten la presión al dispositivo de medición; además, se desmontan con gran facilidad y rapidez para su limpieza y calibración.

¿Cuándo se deben utilizar separadores de membrana?

Se suelen utilizar en aplicaciones en las que el fluido de proceso no debe entrar en contacto con las partes presurizadas del instrumento de medición. Esto protege el instrumento de medición y prolonga su vida útil.

¿En qué sectores se utilizan principalmente los separadores de membrana sanitarios?

Los separadores de membrana sanitarios se utilizan principalmente en sectores que exigen un alto nivel de higiene. Por ejemplo, en los sectores farmacéutico y de bebidas, así como en el sector de la depuración de aguas. Los fabricantes que prestan especial atención a las normas sanitarias logran un alto nivel de seguridad y eficiencia al utilizar los instrumentos de medición de WIKA, equipados con separadores de membrana sanitarios. Para alcanzar el grado de pureza requerido en estos ámbitos, en las instalaciones estériles o sanitarias se utilizan altas temperaturas y diversos productos químicos. Por lo tanto, en este entorno es necesario utilizar un separador de membrana para proteger el dispositivo de medición y contribuir a prolongar su vida útil.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué ventajas tiene el WIKA Build ID?

Con el ID se puede volver a acceder en cualquier momento a la configuración correspondiente, modificarla o, en caso de que se precise asistencia, seguir tramitándola y encargarla a un empleado de WIKA. Compartir una configuración también es más fác ...

Más