Sensor de densidad de gas

Tecnología de sensores de alta exactitud y estabilidad a largo plazo

Para la monitorización en línea de alta precisión de la densidad del gas, la temperatura, la presión y la humedad del gas SF6 en sistemas internos y externos de equipos con aislamiento de gasSF6, los sensores de densidad de gas WIKA son excepcionalmente adecuados. Los instrumentos se caracterizan por su tecnología de sensores de alta precisión que garantiza una muy buena estabilidad a largo plazo y su elevada resistencia contra interferencias electromagnéticas (CEM). Opcionalmente, existen soluciones híbridas que combinan transmisores de densidad de gas con monitores de densidad de gas convencionales con contactos de conmutación.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué ventajas tiene el WIKA Build ID?

Con el ID se puede volver a acceder en cualquier momento a la configuración correspondiente, modificarla o, en caso de que se precise asistencia, seguir tramitándola y encargarla a un empleado de WIKA. Compartir una configuración también es más fác ...

Más

¿Dónde puedo encontrar información sobre la validez mínima del WIKA Build ID?

La información sobre la validez mínima del ID de construcción se muestra cuando se genera el ID.