Sensores de caudal de aire

Sensores y medidores de caudal de aire de alta precisión WIKA

Los sensores de caudal de aire y los medidores de caudal de aire miden y controlan el caudal de aire en los sistemas de ventilación y aire acondicionado. Los sensores de caudal de aire son fáciles de instalar y miden la presión total, la presión estática del caudal de aire y la velocidad promedio del aire. En combinación con el controlador PID modelo A2G-100, el usuario dispone de un control eficiente del caudal volumétrico del sistema de ventilación o aire acondicionado.

Los sensores de caudal de aire modelo A2G-25 determinan el caudal volumétrico mediante una constante de ventilación configurable (factor K) para todo tipo de fabricantes. Las señales eléctricas de salida de 0...10 V o 4 ... 20 mA pueden seleccionarse directamente en el aparato mediante jumpers.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Por qué es importante maximizar la eficiencia energética en el diseño de las unidades de tratamiento de aire?

Las unidades de tratamiento de aire en viviendas y oficinas consumen la máxima proporción de energía y su optimización es un factor crucial. Otros factores claves para un diseño optimizado de una unidad de tratamiento de aire son el cumplimiento de ...

Más

¿Qué ocurre una vez ha expirado la validez mínima del WIKA Build ID?

No se puede garantizar la validez después de tres meses.

¿Sustituirá en el futuro el WIKA Build ID a los códigos de WIKA?

No, el Build ID no sustituirá a los códigos de WIKA. Al realizar un pedido, WIKA proporcionará siempre un código WIKA, cuya validez estándar no está limitada en el tiempo.