Tecnología de calibración de WIKA
La calidad de producto, la seguridad y la rentabilidad están directamente relacionadas con una medición exacta y fiable de los valores del proceso. Desde instrumentos de calibración hasta servicios de calibración, en WIKA encontrará la solución adecuada para la calibración de sus instrumentos de medida de corriente, tensión y resistencia.
Instrumentos de calibración
Para la calibración de sus instrumentos de medida le suministramos instrumentos de medida y calibración portátiles para uso móvil. Nuestra gama de productos incluye, entre otros, calibradores de procesos, calibradores multifunción y resistencias de referencia estándar.
Servicio de calibración
Calibramos sus instrumentos de medida en nuestro laboratorio de calibración en un rango de medición de 0 mA ... 100 mA para corriente continua, de 0 V ... 100 V para tensión continua y de 0 Ω ... 10 kΩ para resistencia continua.
¿Cuál es la diferencia entre una calibración y una verificación oficial?
La verificación oficial consiste en la calibración realizada por un organismo público. En determinadas aplicaciones esta verificación oficial es obligatoria. Una calibración, en cambio, consiste en la comprobación regular de los instrumentos de med ...
Más
¿Cuál es la diferencia entre un manómetro estándar y una ejecución de seguridad?
En una ejecución de seguridad (signo S3 según EN 837) se encuentra una pared divisoria soldada entre la esfera y el sistema de medición. Además la caja dispone de una pared trasera con disco de seguridad y la mirilla consiste en un cristal de segur ...
Más