Tecnología de calibración de WIKA
Desde instrumentos de calibración hasta servicios de calibración, en WIKA encontrará l:
Instrumentos de calibración de presión
Para que pueda calibrar sus instrumentos de medición, podemos ofrecerle la solución ideal para cada tarea de medición con las marcas establecidas Mensor, DH-Budenberg y Desgranges & Huot. Así, la gama de productos de WIKA comprende un amplio y completo programa en todas las clases de precisión, desde instrumentos manuales hasta patrones primarios y con diferentes niveles de automatización.
Con los instrumentos de calibración de WIKA se pueden calibrar instrumentos de medición de -1 ... 8.000 bar (-14,50 ... 116.030,19 psi) con una precisión de 0,25 % FS ... 0,0015 % de lectura.
Servicio de calibración de presión
¿No desea calibrar sus instrumentos de medición usted mismo? No hay problema En WIKA calibramos sus instrumentos de medida en nuestros propios laboratorios de calibración acreditados ENAC, o in situ en sus instalaciones con nuestro servicio móvil.
Para calibrar sus instrumentos de medida, como proveedor de servicios independiente ofrecemos nuestros servicios para instrumentos de todos los fabricantes. Y, por cierto, dentro de nuestra excelente oferta de servicios, también podemos formar a sus empleados en todos los aspectos relacionados con la calibración.
Calibramos sus instrumentos de medida de -1 ... 8.000 bar (-14,50 ... 116.030,19 psi) con una precisión de 0,003 ... 0,01 % de la lectura en función del rango de presión.
Verificación de instrumentos de medida de presión
Podemos calibrar instrumentos de medida o hacer que se verifiquen de acuerdo con las normas de calibración definidas por la autoridad de calibración competente.
¿Qué es un patrón nacional?
Es un patrón reconocido en un país, establecido por la legilsación nacional, que sirve como base para asignar los valores de todos los patrones de la magnitud correspondiente (unidad SI).
¿Por qué se forma espuma blanca dentro de la caja de los manómetros llenos de líquido?
En los manómetros rellenos de líquido puede formarse ocasionalmente espuma blanca en el interior de la caja. Se trata del conocido fenómeno de una reacción electroquímica entre los componentes de aluminio (por ejemplo, punteros, esfera) y el rellen ...
Más