Interruptores de densidad de gas

Dimensiones compactas y máxima estanqueidad para la cámara de referencia

Nuestros interruptores de densidad de gas funcionan según el principio de la cámara de referencia: una cámara llena de gas SF6 sirve de referencia. Si hay influencias debidas al medio ambiente, la cámara de referencia reacciona igual que el tanque y, por lo tanto, no causa ningún cambio del estado de conmutación. Los instrumentos son adecuados para niveles de media y alta tensión y pueden equiparse con hasta 4 microinterruptores. Destacan por sus dimensiones compactas y la gran estanqueidad de la cámara de referencia.