La solución avanzada para supervisar las descargas parciales y la temperatura en aparatos de conexión de media tensión utiliza tecnología de detección por ondas acústicas superficiales y ultra alta frecuencia. Cuenta con una plataforma IIoT integrada para mejorar la seguridad, eficiencia y durabilidad de los equipos de conmutación de media tensión.
Mediante el uso de sistemas de monitorización de estado, se puede prevenir aproximadamente el 75 % de las averías gracias a la detección temprana de fallos, lo que reduce tanto los costes de mantenimiento como los intervalos entre ellos.
El sensor ambiental EXT-ENV-SENS está conectado al lector (AMS01) mediante cable y monitoriza la temperatura ambiente, la humedad relativa y el punto de rocío del equipo de tensión de media tensión. La monitorización de las descargas parciales se optimiza utilizando estos valores.
El sensor sólo puede utilizarse en espacios metálicos, como armarios de control. Cumple la norma IEC 62271, por lo que puede utilizarse en equipos de conmutación de todo el mundo sin necesidad de licencia.